17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ステージ面(長さ)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は長手方向

    ~mm
  • ステージ面(幅)(範囲選択)(mm)

    長方形の場合は短手方向

    ~mm
  • ステージ面(長さ)(mm)

    ~mm
  • ステージ面(幅)(mm)

    ~mm
  • 移動量(X軸)(mm)

  • 移動量(Y軸)(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 40日以内

透過型XY軸フィックスステージ

通常単価(税別)
69,89970,631
税込単価
76,88977,694
通常出荷日:在庫品1日目~40日目一部当日出荷可能

クランプレスの、位置調整後に動かない透過型XY軸フィックスステージ。【特長】・クランプレスの、位置調整...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

透過型XY軸フィックスステージの詳細

LD-P4051FX

透過型XY軸フィックスステージ LD-P4051FX 商品イメージ

透過型XY軸フィックスステージ LD-P4051FX 商品イメージ

LD-P6051FX

透過型XY軸フィックスステージ LD-P6051FX 商品イメージ

透過型XY軸フィックスステージ LD-P6051FX 商品イメージ

製品仕様

LD-P4051FX

  • ステージ面:40mm×40mm
  • クランプ方式:クランプレス
  • 移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
  • 移動量:±3.5mm
  • 移動ガイド:すり合わせ
  • 耐荷重:24.5N(2.5kgf)
  • 質量:0.08kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地
  • 補足事項:特許取得済み

LD-P6051FX

  • ステージ面:60mm×60mm
  • クランプ方式:クランプレス
  • 移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
  • 移動量:±5.5mm
  • 移動ガイド:すり合わせ
  • 耐荷重:24.5N(2.5kgf)
  • 質量:0.12kg
  • 主要材質/表面処理:アルミ合金/黒アルマイト梨地
  • 補足事項:特許取得済み

透過型XY軸フィックスステージの寸法

LD-P4051FX

(単位:mm)

透過型XY軸フィックスステージ LD-P4051FX 寸法図

透過型XY軸フィックスステージ LD-P4051FX 寸法図

LD-P6051FX

(単位:mm)

透過型XY軸フィックスステージ LD-P6051FX 寸法図

透過型XY軸フィックスステージ LD-P6051FX 寸法図

型番リスト

表示件数

ステージ面(長さ)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(幅)(範囲選択)

(mm)

ステージ面(長さ)

(mm)

ステージ面(幅)

(mm)

移動量(X軸)

(mm)

移動量(Y軸)

(mm)

RoHS?最小発注数量
26~40
26~40
40
40
±3.5
±3.5
10
1個
41~60
41~60
60
60
±5.5
±5.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,631
( 77,694 )
40日目
69,899
( 76,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クランプレスの、位置調整後に動かない透過型XY軸フィックスステージ。
【特長】
・クランプレスの、位置調整後に動かない。
・特殊機構により、バックラッシを防止。
・特許取得済み。
・位置調整は六角レンチを使用。
・ステージ中心が透過穴。
【用途】
・カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型XY軸フィックスステージのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
位置調整に
5
満足度:5.0
試作品の位置調整に使用しました。当初、透過型でないものを検討しましたが、透過型の存在に気付いて導入しました。透過型ですと...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過型XY軸フィックスステージ
薄型XY軸フィックスステージ(手動ステージ)
透過穴型クロスローラガイドステージ(B27)
小型レールステージ(XY軸)(手動ステージ)
【高精度】XY軸 マイクロメータヘッド 透過穴付 クロスローラ
フロントロックステージ(XY軸)
メーカー中央精機中央精機駿河精機中央精機ミスミミラック光学
通常価格69,899-47,899 -94,600 -31,375103,72025,899
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目5日目5日目
送り方式送りねじ送りねじマイクロメータヘッド送りねじマイクロメータヘッド送りねじ
移動ガイドすり合わせすり合わせクロスローラボールスライドクロスローラアリ溝
X軸移動量(範囲)(mm)~±10.0---±10.1~30.0~±10.0
Y軸移動量(範囲)(mm)~±10.0---±10.1~30.0~±10.0
耐荷重(範囲)(N)5.1~30.05.1~30.050.1~100.05.1~30.050.1~100.05.1~30.0
よく一緒に購入される商品

手動XY軸カテゴリの売れ筋ランキング