17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 移動量(deg)

  • 耐荷重(範囲)(N)

  • 角形テーブルサイズ(mm)

    ~mm
  • 高さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 耐荷重(N)

    ~mm
  • テーブルサイズ(厚み) H(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 19日以内

透過型回転フィックスステージ

通常単価(税別)
38,89939,899
税込単価
42,78943,889
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

クランプレスの、位置調整後に動かない透過型回転フィックスステージ。【特長】・クランプレスの、位置調整後...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

透過型回転フィックスステージの詳細

RS-P2551FX

透過型回転フィックスステージ RS-P2551FX 商品イメージ

透過型回転フィックスステージ RS-P2551FX 商品イメージ

RS-P4051FX

透過型回転フィックスステージ RS-P4051FX 商品イメージ

透過型回転フィックスステージ RS-P4051FX 商品イメージ

RS-P6051FX

透過型回転フィックスステージ RS-P6051FX 商品イメージ

透過型回転フィックスステージ RS-P6051FX 商品イメージ

製品仕様

RS-P2551FX

  • ステージ面:25×25mm
  • クランプ方式:クランプレス
  • 移動機構/送り方式:送りねじP=0.5mm
  • 移動量:±5°
  • 移動ガイド:すり合わせ
  • 耐荷重:4.9N(0.5kgf)
  • 質量:0.03kg
  • 補足事項:特許取得済み

RS-P4051FX

  • ステージ面:40×40mm
  • クランプ方式:クランプレス
  • 移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
  • 移動量:±10°
  • 移動ガイド:すり合わせ
  • 耐荷重:24.5N(2.5kgf)
  • 質量:0.09kg
  • 補足事項:特許取得済み

RS-P6051FX

  • ステージ面:60×60mm
  • クランプ方式:クランプレス
  • 移動機構/送り方式:送りねじP=0.7mm
  • 移動量:±10°
  • 移動ガイド:すり合わせ
  • 耐荷重:24.5N(2.5kgf)
  • 質量:0.16kg
  • 補足事項:特許取得済み

透過型回転フィックスステージの寸法

RS-P2551FX

(単位:mm)

透過型回転フィックスステージ RS-P2551FX 寸法図

透過型回転フィックスステージ RS-P2551FX 寸法図

RS-P4051FX

(単位:mm)

透過型回転フィックスステージ RS-P4051FX 寸法図

透過型回転フィックスステージ RS-P4051FX 寸法図

RS-P6051FX

(単位:mm)

透過型回転フィックスステージ RS-P6051FX 寸法図

透過型回転フィックスステージ RS-P6051FX 寸法図

型番リスト

表示件数

移動量

(deg)

耐荷重(範囲)

(N)

角形テーブルサイズ

(mm)

高さ(範囲)

(mm)

耐荷重

(N)

テーブルサイズ(厚み) H

(mm)

RoHS?最小発注数量
±5°
~5.0
25×25
~15.0
4.9
15
10
1個
-
5.1~30.0
40×40
15.1~20.0
24.5
20
10
1個
-
5.1~30.0
60×60
15.1~20.0
24.5
20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,899
( 42,789 )
4日目
39,899
( 43,889 )
19日目
39,899
( 43,889 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

クランプレスの、位置調整後に動かない透過型回転フィックスステージ。
【特長】
・クランプレスの、位置調整後に動かない。
・特殊機構により、バックラッシを防止。
・特許取得済み。
・位置調整は六角レンチを使用。
・ステージ中心が透過穴。
【用途】
・カメラ、センサなど位置調整後に移動させたくないワークに最適。
・水平設置だけでなく、垂直・逆さ方向の設置も可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

透過型回転フィックスステージのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q固定用のビスは付属していますか。
A
固定用のビスは付属しています。但し、固定ビスに使用するレンチはお客様にてご用意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
透過型回転フィックスステージ
透過型微動回転ステージ(手動ステージ)
透過型精密微動回転ステージ(手動ステージ)
回転ステージ 角型タイプ (BRE)
【高精度】回転 クロスローラベアリング式 透過穴付
回転ステージ KTS
メーカー中央精機中央精機中央精機駿河精機ミスミミラック光学
通常価格38,899-36,899 -29,89918,82479,18017,497 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目6日目5日目5日目
テーブル形状角形円形円形角形円形円形
送り方式送りねじ標準マイクロメータ送りねじマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド+粗動ハンドル送り用ツマミ
移動ガイドすり合わせすり合わせすり合わせすり合わせクロスローラアリ溝
テーブル材質アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウムアルミ合金アルミニウム合金
透過穴(テーブルセンタ穴)あり--なし透過穴付あり
よく一緒に購入される商品

手動回転カテゴリの売れ筋ランキング