17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

SKF-1型 ライン引手

通常単価(税別)
6,1556,413特別価格
税込単価
6,7717,054特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

推奨戸厚18~21mmです。シルバーとシャンパンゴールドの2色からお選びいただけます。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SKF-1型 ライン引手 外形図

規格表

SKF-1型 ライン引手 規格表

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

仕上

最小発注数量
シルバー
1個
シャンパンゴールド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,155
( 6,771 )
4日目
6,4136,110
( 6,721 )
4日目

詳細情報

基本情報

推奨戸厚18~21mmです。
シルバーとシャンパンゴールドの2色からお選びいただけます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SKF-1型 ライン引手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SKF-1型 ライン引手
角型1号取手 A-1
スナップ ロック ハンドル(SR1)
ユニバーサル ハンドル (UN1,UN2,UN3)
T型取手
ハンドル スナップインシリーズ 413-9013型・413-9014型・413-9015型
メーカーSOWAタキゲン製造イマオコーポレーションイマオコーポレーションミスミスガツネ工業
通常価格6,155-7225,334 -1,011 -1,082 -2,552
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目9日目
本体種類特殊形標準形標準形標準形特殊形標準形
取付方法その他おねじおねじ-めねじワンタッチ
本体 材質アルミニウムその他スチールアルミニウム樹脂その他
取付高さ【範囲選択】(mm)35.1~4035.1~4040.1~4535.1~4045.1~5025.1~35
高さ H(mm)404044404326
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト