17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が216型番あります。
  • ローラ幅(mm)

    ~mm
  • 搬送長さ L(mm)

    ~mm
  • ローラピッチ P(mm)

    ~mm
  • フレーム内幅(mm)

    ~mm
  • フレーム肉厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 12日以内

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)

未確定:候補が216型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品仕様

カタログは下記リンク(『エコノミータイプ ローラコンベヤ』)をご参照ください。

『エコノミータイプ ローラコンベヤ』

外形図

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型) 外形図

RW=呼称ローラ幅
FW=フレーム内幅
FW+60=機幅
L=機長(フレーム長さ)
P=ローラピッチ

製品仕様

  • ローラ:φ57×t1.4
  • シャフト:φ12パイプ
  • フレーム:[90×30×t2.3(A)、t3.2(B)
  • 標準色はオークラホワイト
  • 連結金具は無し

【脚取付穴位置寸法について】

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません。
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ヶ所脚取付け穴があります。

【ガイド取付穴について】

  • φ9のガイド取付穴は加工済です。

仕様

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型) 製品仕様

注) 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75、150の場合、実ローラピッチは各々77、154となります。

型番リスト

表示件数

ローラ幅

(mm)

搬送長さ L

(mm)

ローラピッチ P

(mm)

フレーム内幅

(mm)

フレーム肉厚

(mm)

最小発注数量
90
1000
75
100
2.3
1個
90
1000
75
100
3.2
1個
90
1500
75
100
2.3
1個
90
1500
75
100
3.2
1個
90
2000
75
100
2.3
1個
90
2000
75
100
3.2
1個
90
3000
75
100
2.3
1個
90
3000
75
100
3.2
1個
90
1000
100
100
2.3
1個
90
1000
100
100
3.2
1個
90
1500
100
100
2.3
1個
90
1500
100
100
3.2
1個
90
2000
100
100
2.3
1個
90
2000
100
100
3.2
1個
90
3000
100
100
2.3
1個
90
3000
100
100
3.2
1個
90
1000
150
100
2.3
1個
90
1000
150
100
3.2
1個
90
1500
150
100
2.3
1個
90
1500
150
100
3.2
1個
90
2000
150
100
2.3
1個
90
2000
150
100
3.2
1個
90
3000
150
100
2.3
1個
90
3000
150
100
3.2
1個
150
1000
75
160
2.3
1個
150
1000
75
160
3.2
1個
150
1500
75
160
2.3
1個
150
1500
75
160
3.2
1個
150
2000
75
160
2.3
1個
150
2000
75
160
3.2
1個
150
3000
75
160
2.3
1個
150
3000
75
160
3.2
1個
150
1000
100
160
2.3
1個
150
1000
100
160
3.2
1個
150
1500
100
160
2.3
1個
150
1500
100
160
3.2
1個
150
2000
100
160
2.3
1個
150
2000
100
160
3.2
1個
150
3000
100
160
2.3
1個
150
3000
100
160
3.2
1個
150
1000
150
160
2.3
1個
150
1000
150
160
3.2
1個
150
1500
150
160
2.3
1個
150
1500
150
160
3.2
1個
150
2000
150
160
2.3
1個
150
2000
150
160
3.2
1個
150
3000
150
160
2.3
1個
150
3000
150
160
3.2
1個
240
1000
75
250
2.3
1個
240
1000
75
250
3.2
1個
240
1500
75
250
2.3
1個
240
1500
75
250
3.2
1個
240
2000
75
250
2.3
1個
240
2000
75
250
3.2
1個
240
3000
75
250
2.3
1個
240
3000
75
250
3.2
1個
240
1000
100
250
2.3
1個
240
1000
100
250
3.2
1個
240
1500
100
250
2.3
1個
240
1500
100
250
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,339
( 9,173 )
3日目
9,164
( 10,080 )
3日目
11,142
( 12,256 )
3日目
12,190
( 13,409 )
3日目
14,464
( 15,910 )
3日目
15,806
( 17,387 )
3日目
22,331
( 24,564 )
3日目
24,380
( 26,818 )
3日目
7,114
( 7,825 )
3日目
7,939
( 8,733 )
3日目
9,446
( 10,391 )
3日目
10,494
( 11,543 )
3日目
12,190
( 13,409 )
3日目
13,533
( 14,886 )
3日目
18,892
( 20,781 )
3日目
20,941
( 23,035 )
3日目
6,125
( 6,738 )
3日目
6,949
( 7,644 )
3日目
7,703
( 8,473 )
3日目
8,751
( 9,626 )
3日目
10,035
( 11,039 )
3日目
11,378
( 12,516 )
3日目
15,394
( 16,933 )
3日目
17,443
( 19,187 )
3日目
9,105
( 10,016 )
3日目
9,917
( 10,909 )
3日目
12,426
( 13,669 )
3日目
13,474
( 14,821 )
3日目
16,101
( 17,711 )
3日目
17,443
( 19,187 )
3日目
24,899
( 27,389 )
3日目
26,936
( 29,630 )
3日目
7,821
( 8,603 )
3日目
8,634
( 9,497 )
3日目
10,271
( 11,298 )
3日目
11,319
( 12,451 )
3日目
14,570
( 16,027 )
3日目
14,699
( 16,169 )
3日目
20,529
( 22,582 )
3日目
22,567
( 24,824 )
3日目
6,478
( 7,126 )
3日目
7,291
( 8,020 )
3日目
8,398
( 9,238 )
3日目
9,446
( 10,391 )
3日目
10,789
( 11,868 )
3日目
12,132
( 13,345 )
3日目
16,678
( 18,346 )
3日目
18,715
( 20,587 )
3日目
10,094
( 11,103 )
3日目
10,907
( 11,998 )
3日目
14,051
( 15,456 )
3日目
15,111
( 16,622 )
3日目
18,197
( 20,017 )
3日目
19,540
( 21,494 )
3日目
28,102
( 30,912 )
3日目
30,152
( 33,167 )
3日目
8,692
( 9,561 )
3日目
9,505
( 10,456 )
3日目
11,719
( 12,891 )
3日目
12,779
( 14,057 )
3日目

詳細情報

基本情報

ローラ径Φ57の中荷重用コンベア。ローラ幅90-790mmまで指定可能。

ご注意

  • 脚はオプションです。本商品適応脚は2種類 RSJ または ZRSJ です。

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
容器の移動用に使用しています
4
満足度:4.0
現場からの要望で段ボール箱に入った容器を機械のそばに移動するのに使用しています。脚の高さは低くして、段ボールを載せやすく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ57×90-790(RSR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ38×90-490(RQR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ42.7×90-620(RPR型)
スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)
スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)
樹脂製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(EBRD型)
メーカーオークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機オークラ輸送機
通常価格6,125-6,537 -6,007 -6,066 ---
通常出荷日3日目〜4日目3日目4日目5日目5日目
種類ローラローラローラローラローラローラ
ローラ 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
ローラ材質スチールスチールスチールスチールスチール樹脂
ローラ外径(mm)573842.748.619.118
フレーム 種類ストレートストレートストレートストレートストレートストレート

フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト