17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215

通常単価(税別)
18,072
税込単価
19,879
通常出荷日:4日目

【特長】・10型消火器対応機種・屋内仕様・フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フ...

詳細を確認
    型番リスト から選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    外形図

    詳細図

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215 施工ブラケット未使用時詳細図

    施工ブラケット
    未使用時

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215 施工ブラケットKS-FEH410使用時詳細図

    施工ブラケット
    KS-FE400N使用時

    製品仕様

    サイズ(H×W×D)型番仕上材質質量
    本体本体・枠本体
    796×307×167メタリック
    グレー
    メタリックグレークリアKS-FE211-MGアクリル
    焼付塗装
    スチール(SECC)
    t=1.2mm
    スチール
    (SECC)
    t=1.6mm
    ポリカー
    ボネート
    6.7kg
    シルバーグレーKS-FE211-SG-5.7kg

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    最小発注数量
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    18,072
    ( 19,879 )
    4日目
    18,072
    ( 19,879 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10型消火器対応機種
    ・屋内仕様
    ・フックが付いていますので、地震等でも消火器は倒れません。(フックが付いていない消火器は掛けることができません。)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    消火器ボックス 全埋込 KS-FE211~KS-FE215
    消火器ボックス 半埋込 KS-FEH201/KS-FEH205
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-3
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-51
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-61
    消火器ボックス(全埋込型) SK-FEB-23
    メーカーNASTA(キョーワナスタ)NASTA(キョーワナスタ)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    通常価格18,0723,000 -21,786 -22,086 -34,68642,543 -
    通常出荷日4日目4日目10日目10日目10日目10日目

    消火器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト