17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 長さ【範囲選択】(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンレス バネ丁番 片開

ステンレス バネ丁番 片開
通常単価(税別)
521618
税込単価
573680
通常出荷日:2日目

【特長】・扉を開き、放すとバネの力で戻ります。【用途】・くぐり戸、網戸等。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ステンレス バネ丁番 片開 外形図

型番リスト

表示件数

長さ【範囲選択】

(mm)

長さ

(mm)

JANコード

最小発注数量
60.1~70
63
4903757124653
1個
70.1~80
76
4903757124660
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521
( 573 )
2日目
618
( 680 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉を開き、放すとバネの力で戻ります。
【用途】
・くぐり戸、網戸等。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス バネ丁番 片開のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス バネ丁番 片開
バネ蝶番(両開)
ステンレス片袖裏蝶番 B-1569
ステンレス片袖型加工蝶番 B-1545
片袖型加工蝶番 B-545
SUS面付旗丁番
メーカー和気産業ハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造杉田エース
通常価格521-1,590 -4571,0653581,341
通常出荷日2日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目6日目
種類平蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番
材質ステンレスステンレス鋼板(SUS304)ステンレス鋼板(SUS304)冷間圧延鋼板(SPCC)SUS304
取付穴タイプ皿穴皿穴---丸穴
取付方法ねじ止めねじ止め溶接溶接溶接ねじ止め
付加機能スプリング付スプリング付なし(通常)なし(通常)なし(通常)なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング