17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フリーダボ

フリーダボ【10個入り】

通常単価(税別)
203
税込単価
223
通常出荷日:2日目

【特長】・棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。・家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

フリーダボ:関連画像

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • カラー

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

(mm)

カラー

JANコード

最小発注数量
4X8
4903757263901
1パック

10個入り

4X8
アイボリー
4903757263918
1パック

10個入り

5X7
4903757263925
1パック

10個入り

5X7
アイボリー
4903757263932
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
203
( 223 )
2日目
203
( 223 )
2日目
203
( 223 )
2日目
203
( 223 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚ダボは家庭内の移動棚を四隅で支える金具です。
・家具の側板に棚ダボの受穴を設けそこに棚ダボを差し込んで使用します。
【注意】
・側板の受穴は、棚ダボの足の長さより1~2mm深く、穴径は足径より少し小さめにあけて下さい。
・取り付けには木ヅチなどで軽く打ち込んでください。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フリーダボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フリーダボ
棚受(ステンレス)
タボ棚ローレット 男
カウンターブラケット(白・黒)
SOWA 棚受シリーズ リブ付き棚受(白・黒)
棚ダボ SS-313 φ5穴用(推奨取り付け穴直径5mm)
メーカー和気産業トラスコ中山丸喜金属本社八幡ねじSOWAスガツネ工業
通常価格2031,401 -19,5651,381 -2,327 -18,948
通常出荷日2日目1日目5日目4日目5日目3日目
種類棚受棚受棚受棚受棚受棚受
棚受種類ダボ棚受アーム棚受ダボ棚受アーム棚受アーム棚受ダボ棚受
材質樹脂ステンレス真鍮スチールスチールスチール
材質詳細PA6-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング