17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタル変換モジュール CSD-892

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタル変換モジュール CSD-892

販売終了

型番

CSD-892-07-25

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・高速・高分解能アプリケーション対応
・かんたん取付け・手のひらサイズ
・各種インターフェイス標準搭載
・USB インターフェイス標準搭載

指定中の仕様・寸法情報

種類
指示計・カウンタ
ブリッジ電源
DC5V±0.25V 60mA以内センシング付
入力範囲
-3.1mV/V~3.1mV/V
使用温度湿度範囲
-10℃~50℃、85%RH以下(結露なきこと)
電源電圧
DC24V(許容可変範囲:DC20.4V~DC27.6V)
外形寸法(W×H×D)
72mm×96mm×67.4mm
A/Dサンプリング
500回/s(250回/s, 100回/s, 50回/s 切換可)
非直線性
0.01%F.S.
仕様
別売品装着型式(出力)
出力
電流/電圧
インターフェース
-
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト