17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタルピークホルダー CSD-819C CSD-819C

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

デジタルピークホルダー CSD-819C

販売終了

型番

CSD-819C

2025年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・小型、軽量ながらも2,000回/sの高速サンプリング
・各種のピークモード設定可能
・プレス圧入測定等に最適
・CEマーク適合品
・ワイド電源対応
・保護等級:IP65(パネルマウントパッキン装着時のフロントパネルのみ)
・4点の校正データ・コンパレータ銘柄切替機能付

指定中の仕様・寸法情報

種類
指示計・カウンタ
ブリッジ電源
DC10 V±0.5 V 60 mA以内 (DC5 V、DC2.5 V切換可)
入力範囲
±0.4 mV/V~±3.1 mV/V入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC10 V、DC5 Vの時)、±0.8 mV/V ~ ±3.1mV/V 入力にてF.S.設定可能(ブリッジ電源 DC2.5 Vの時)
出力範囲
DC±10 V 負荷抵抗5 kΩ以上 (ファンクションにてF.S.設定)
出力分解能
約1/10,000
使用温度湿度範囲
温度 -10 ℃~50 ℃、湿度 85 %RH以下
電源電圧
AC100 V~AC240 V 50/60 Hz (許容可変範囲 AC85 V~AC264 V)
外形寸法(W×H×D)
96 mm×96 mm×129.5 mm
A/Dサンプリング
2,000 回/s (100 回/s、500 回/s、1,000 回/s 切換可)
非直線性
表示 0.025 %F.S.出力 0.025 %F.S.

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト