17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 車径(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

豆ブロック2車

通常単価(税別)
4,2226,754
税込単価
4,6447,429
通常出荷日:4日目

【特長】・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。・種類:滑車・スライダー

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

豆ブロック2車:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

車径

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
45
25
6
80
30
70kg
1個
45
32
6
92
36
120kg
1個
54
50
8
127
54
240kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,222
( 4,644 )
4日目
4,391
( 4,830 )
4日目
6,754
( 7,429 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・アイの部分がスイベルになっているので、よじれません。・種類:滑車・スライダー

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豆ブロック2車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豆ブロック2車
豆ブロック2車A型
豆ブロック1車
豆ブロック1車A型
固定ブロック タテ型2車50mm
固定ブロック ヨコ型2車50mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格4,222-4,477 -1,672 -1,969 -5,154 -5,154 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜3日目〜
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト