17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 車径(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

豆ブロック1車A型

通常単価(税別)
1,9694,154
税込単価
2,1664,569
通常出荷日:4日目

材質はS314Aの、ベケット付豆ブロック1車A型。サイズにより4タイプございます。

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

豆ブロック1車A型 外形図01

製品仕様

  • 材質:S314A
  • ベケット付

規格表

単位:mm
型番車径車溝巾ABCDLD2Hd使用
ロープ径
重量(g)使用荷重(kg)
H-MB-20A2072317104563.511.510~φ65440
H-MB-25A251130241468651511~φ1014670
H-MB-32A321236241569851512~φ12196120
H-MB-50A5014542821813051514~φ14400240

型番リスト

表示件数

車径

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
20
4
56
11.5
23
40kg
1個
25
6
86
15
30
70kg
1個
32
6
98
15
36
120kg
1個
50
8
130
15
54
240kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,969
( 2,166 )
4日目
2,493
( 2,742 )
4日目
3,430
( 3,773 )
4日目
4,154
( 4,569 )
4日目

詳細情報

基本情報

材質はS314Aの、ベケット付豆ブロック1車A型。
サイズにより4タイプございます。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

豆ブロック1車A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
豆ブロック1車A型
豆ブロック1車
豆ブロック2車A型
豆ブロック2車
固定ブロック タテ型1車50mm
固定ブロック ヨコ型1車50mm
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,969-1,672 -4,477 -4,222 -2,885 -2,885 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー滑車・スライダー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト