17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

オタフクシャックル

通常単価(税別)
6204,069
税込単価
6824,476
通常出荷日:4日目~5日目

【商品仕様】・捻径サイズ…M-6,M-8,M-10,M-12,W-1/2,W-5/8

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

オタフクシャックル:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
12
12
6
30
170kg
M-6
1個
16
16
8
41
250kg
M-8
1個
20
20
10
51
320kg
M-10
1個
24
24
12
60
400kg
M-12
1個
27
27
13.5
66
500kg
W-1/2
1個
32
32
16
82
800kg
W-5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
620
( 682 )
4日目
820
( 902 )
4日目
1,206
( 1,327 )
4日目
1,641
( 1,805 )
5日目
2,235
( 2,459 )
4日目
4,069
( 4,476 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・捻径サイズ…M-6,M-8,M-10,M-12,W-1/2,W-5/8

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オタフクシャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オタフクシャックル
オタフクシャックル(アンカーシャックル)
ステンレス 係船環 MJ型
ステンレス 三角リンク
ペリカンSフック(ステンレス製)
ロックフック
メーカーフジワラ水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所トラスコ中山水本機械製作所
通常価格620-720 -11,205 -340 -624 -1,880 -
通常出荷日4日目〜1日目〜7日目1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
種類シャックルシャックル係船環・マリン金具リングSカン重量フック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト