17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

角頭シャックル

通常単価(税別)
4293,297
税込単価
4723,627
通常出荷日:4日目

【特長】・角頭シャックル・別名…角頭シャックルとも呼びます。

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

角頭シャックル:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
12
12
6
24
170kg
M-6
1個
14
14
7
28
200kg
W-1/4
1個
16
16
8
32
250kg
W-5/16
1個
18
18
9
36
300kg
W-3/8
1個
20
20
10
40
320kg
M-10
1個
24
24
12
48
400kg
M-12
1個
26
26
13
52
500kg
W-1/2
1個
32
32
16
64
800kg
W-5/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
429
( 472 )
4日目
483
( 531 )
4日目
537
( 591 )
4日目
746
( 821 )
4日目
974
( 1,071 )
4日目
1,443
( 1,587 )
4日目
1,849
( 2,034 )
4日目
3,297
( 3,627 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】・角頭シャックル・別名…角頭シャックルとも呼びます。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角頭シャックルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角頭シャックル
角頭シャックル(SUS304)
ステンレス 角ターンバックルプール用
A-ブロック オーフ頭 (回転式) 40mm
板シャックル
ステンレス 沈みシャックル
メーカーフジワラ水本機械製作所水本機械製作所フジワラ水本機械製作所丸喜金属本社
通常価格429-384 -4,66210,543 -596620 -
通常出荷日4日目1日目〜2日目6日目2日目4日目
種類シャックルシャックルターンバックル滑車・スライダーシャックルシャックル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト