17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トリガースナップ H-Tシリーズ

通常単価(税別)
1,5651,919
税込単価
1,7222,111
通常出荷日:3日目

【特長】・アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります・スプリングフックで手軽に開閉作業...

詳細を確認
  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

トリガースナップ:関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
14
48
9
20kg
9
1個
13
60
9.5
30kg
15
1個
14
67
12
40kg
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,565
( 1,722 )
3日目
1,823
( 2,005 )
3日目
1,919
( 2,111 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アイの部分が回転するので、チェーンなどのよりとりになります
・スプリングフックで手軽に開閉作業ができます

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トリガースナップ H-Tシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トリガースナップ H-Tシリーズ
ガイロカンX GHXシリーズ
カラビナレスキュー(環付き)
カラビナ
ナスカン(鉄)
固定ブロック用取付台座(ヨコ型90mm専用付属品)1車・2車兼用ベース
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格1,565-294 -3,232 -2,8841,9877,295 -
通常出荷日3日目6日目6日目5日目5日目6日目
種類スイベル・スナップ吊りカンカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック滑車・スライダー
寸法 D(mm)4431010894
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト