ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

オーバルキャッチ

型番:

H-OC-6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-OC-6の仕様・寸法情報

種類
リングキャッチ
寸法 D(mm)
6
寸法 L(mm)
40
使用荷重(kg)
100kg
寸法 S(mm)
15
-
-

商品情報

オーバルキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-OC-6

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
6
40
100kg
15
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
968
( 1,065 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・六角レンチ使用
・レンチサイズ…1.5,2.5,2.5mm
・Lサイズ…40,54,70mm
・使用荷重…100,150,200kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバルキャッチの型番H-OC-6のページです。 型番H-OC-6に関する仕様情報を記載しております。
オーバルキャッチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバルキャッチ
オーバルキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ステンレス リングキャッチ
ターンキャッチ
ワイヤーキャッチ
メーカーフジワラ水本機械製作所ダイドーハント水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格9681,326 -440 -676 -3,574 -986 -
通常出荷日5日目2日目5日目1日目〜2日目〜1日目〜
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチリングキャッチワイヤーキャッチ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト