ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プチカラビナ(ハズレ止め付)

型番:

H-PK-5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-PK-5の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
寸法 D(mm)
5
寸法 L(mm)
58
使用荷重(kg)
60kg
寸法 S(mm)
10
-
-

商品情報

プチカラビナ(ハズレ止め付):関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-PK-5

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
5
58
60kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
769
( 846 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・Lサイズ…58,68mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プチカラビナ(ハズレ止め付)の型番H-PK-5のページです。 型番H-PK-5に関する仕様情報を記載しております。
プチカラビナ(ハズレ止め付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プチカラビナ(ハズレ止め付)
カラビナ(ナット付)
カラビナレスキュー(環付き)
カラビナKA102(環付き)
カラビナ
チェーンフック(ポピュラータイプ)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格7693,1103,232 -2,970 -2,884833
通常出荷日5日目4日目6日目6日目5日目5日目
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフック
寸法 S(mm)101919182211

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト