ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 寸法 B(mm)

    ~mm
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • 捻径

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

つばなしロングアイボルト

型番:

H-LCC-10X80
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-LCC-10X80の仕様・寸法情報

寸法 B(mm)
80
寸法 D(mm)
8
寸法 L(mm)
24
寸法 H(mm)
44
使用荷重(kg)
150kg
捻径
M-10
寸法 T(mm)
75
-
-

商品情報

つばなしロングアイボルト:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-LCC-10X80

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

寸法 T

(mm)

最小発注数量
80
8
24
44
150kg
M-10
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,114
( 1,225 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・附属品…ナット・ワッシャー各2個付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つばなしロングアイボルトの型番H-LCC-10X80のページです。 型番H-LCC-10X80に関する仕様情報を記載しております。
つばなしロングアイボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つばなしロングアイボルト
つばなしアイボルト
ロングアイボルトA型
ロングアイボルトB型
ステンレス つば付リングボルト
つば付きリングボルト
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラ水本機械製作所フジワラ
通常価格1,1141,488 -725 -757 -1,470 -1,834 -
通常出荷日5日目4日目4日目3日目1日目〜2日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト