17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

アイボルト(ミリネジ)

通常単価(税別)
3891,690
税込単価
4281,859
通常出荷日:4日目

・金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。・ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通...

詳細を確認
  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アイボルト(ミリネジ) 外形図01

製品仕様

材質:S306

規格表

単位:mm
型番DLHB捻径重量(g)使用荷重(kg)
H-IB-4M4102012M-4720
H-IB-5M5132513M-51530
H-IB-6M5162714M-61650
H-IB-8M7193415M-83380
H-IB-10M8254218M-1060150
H-IB-12M10305222M-12112220
H-IB-16M12346127M-16225450

型番リスト

表示件数

寸法 B

(mm)

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 H

(mm)

使用荷重

(kg)

捻径

最小発注数量
12
4
10
20
20kg
M-4
1個
13
5
13
25
30kg
M-5
1個
14
6
16
27
50kg
M-6
1個
15
8
19
34
80kg
M-8
1個
18
10
25
42
150kg
M-10
1個
22
12
30
52
220kg
M-12
1個
27
16
34
61
450kg
M-16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
389
( 428 )
4日目
436
( 480 )
4日目
507
( 558 )
4日目
582
( 640 )
4日目
713
( 784 )
4日目
1,113
( 1,224 )
4日目
1,690
( 1,859 )
4日目

詳細情報

基本情報

・金型や機器の吊上げ、一般の荷役に。・ボルト頭部がリングになっており、チェーン、ワイヤー、ロープ等を通して使用できます。・ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アイボルト(ミリネジ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイボルト(ミリネジ)
ステンレス リングボルト(ミリネジ)
枠式ターンバックル 枠のみ(ミリネジ)
ネジ止めリングキャッチ
ネジ止めリングキャッチ
ステンレス ネジ止めリングキャッチ
メーカーフジワラ水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格389-1,391 -868 -2,411 -2,2193,643 -
通常出荷日4日目1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト