17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 寸法 d(mm)

    ~mm
  • 寸法 H(mm)

    ~mm
  • 寸法 A(mm)

    ~mm
  • 使用荷重(kg)

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パッドアイ H-PDタイプ

通常単価(税別)
455974
税込単価
5011,071
通常出荷日:4日目

・狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。・ステンレス製で錆びに...

詳細を確認
  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

パッドアイ H-PDタイプ 外形図01

製品仕様

材質:S321

規格表

単位:mm
型番DAB1B2HhWd重量(g)使用荷重(kg)
H-PD-551654382013144.21515
H-PD-662065462618185.22720
H-PD-882680563221235.26730
H-PD-9832100733826256.210460

型番リスト

表示件数

寸法 d

(mm)

寸法 H

(mm)

寸法 A

(mm)

使用荷重

(kg)

最小発注数量
4.2
20
16
15kg
1個
5.2
26
20
20kg
1個
5.2
32
26
30kg
1個
6.2
38
32
60kg
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
455
( 501 )
4日目
563
( 619 )
4日目
732
( 805 )
4日目
974
( 1,071 )
4日目

詳細情報

基本情報

・狭い所でも取り付け可能な省スペースタイプの、場所は取らない便利な連結金具です。・ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れています。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パッドアイ H-PDタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パッドアイ H-PDタイプ
ステンレス パッドアイ
ステンレス パッドアイ
ウォーフックPD型
パッドアイ丸カン PDRタイプ
ステンレス 回転パッドアイ
メーカーフジワラ丸喜金属本社水本機械製作所フジワラ水本機械製作所水本機械製作所
通常価格455-1,122440 -2,192930 -2,074 -
通常出荷日4日目4日目1日目〜5日目1日目〜1日目〜
種類座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート座付き金具・アイプレート
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト