17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 寸法 D(mm)

    ~mm
  • 寸法 L(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PC リングキャッチ (ホワイト)

PC リングキャッチ (ホワイト)

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
数量:

商品情報

PC リングキャッチ (ホワイト):関連画像

型番リスト

表示件数

寸法 D

(mm)

寸法 L

(mm)

寸法 S

(mm)

最小発注数量
6
47
7
1個
8
72
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
290
( 319 )
4日目
348
( 383 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びや腐蝕がなく、変色も少ないため戸外の使用にも好適。
・チェーンに繋ぎ目がなく伸びたり外れたりしない。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PC リングキャッチ (ホワイト)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PC リングキャッチ (ホワイト)
PC リングキャッチ (イエロー)
リングキャッチ(レギュラータイプ)
チェーンキャッチ(CC)
KICチェーンキャッチ
カラビナA型(リング付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格290-290 -1,909 -666502 -783 -
通常出荷日4日目4日目5日目5日目3日目3日目〜
種類リングキャッチリングキャッチリングキャッチチェーンキャッチチェーンキャッチカラビナ・スナップフック
材質PCPCSUS304SUS304SUS304SUS304
ホワイトイエロー----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト