ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻

プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻 H-PCC-8Y
通常単価(税別)
13,668
税込単価
15,035
通常出荷日:5日目

【特長】・錆びや腐蝕がなく、変色も少ないため戸外の使用にも好適。 ・チェーンに繋ぎ目がなく伸びたり外れ...

詳細を確認
  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番:

H-PCC-8Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H-PCC-8Yの仕様・寸法情報

種類
チェーン
材質
樹脂
材質
プラスチック
長さ(m)
20
仕様
寸法 B(mm)
7

商品情報

プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
H-PCC-8Y
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,668
( 15,035 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・錆びや腐蝕がなく、変色も少ないため戸外の使用にも好適。
・チェーンに繋ぎ目がなく伸びたり外れたりしない。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻の型番H-PCC-8Yのページです。 型番H-PCC-8Yに関する仕様情報を記載しております。
プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスチックチェーン(イエロー) 20m巻
プラスチックチェーン(イエロー) 40m巻
プラスチックチェーン(ホワイト) 20m巻
プラスチックチェーン(ホワイト) 40m巻
雑用チェーン
とられん鎖(端末リング付)
メーカーフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラフジワラ
通常価格13,66812,86513,66812,8659,129 -37,788 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目3日目〜6日目
種類チェーンチェーンチェーンチェーンチェーンチェーン
材質樹脂樹脂樹脂樹脂ステンレス
材質プラスチックプラスチックプラスチックプラスチック-特殊鋼
長さ(m)2040204030-
仕様--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト