ファクトリーサプライ用品技術窓口

まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い) H-DFJ-50-K

まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)

  • 種類
    南京錠
  • 長さ (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    53
  • 幅 (mm)
    28

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

型番:

H-DFJ-50-K
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

H-DFJ-50-Kの仕様・寸法情報

種類
南京錠
長さ(mm)
50
高さ(mm)
53
幅(mm)
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
H-DFJ-50-K
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,076
( 7,784 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・弊社独自の特殊鋼使用、通常鋼に比べ抜群の硬度を発揮!
・焼付け塗料仕上げ(シルバー色)
・溶融亜鉛メッキ(ドブメッキ)以上の防錆効果が有ります。

ご注意

  • こちらの商品は一般木造建築向け金具です。
    大変お求めやすい価格となっておりますが、2mm以上の規格違い発生する可能性ございますのでご注意ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)の型番H-DFJ-50-Kのページです。 型番H-DFJ-50-Kに関する仕様情報を記載しております。
まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
まもるんジョウ(PAT.P)(鍵違い)
まもるんジョウ(PAT.P)(同一キー)
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
シリンダー錠 ステン弦Wロック南京錠(鍵番号違い)
シリンダー錠 ステン弦長Wロック南京錠(弦長番号違い)
シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)
メーカーフジワラフジワラハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格7,0767,0751,055 -3,2671,787 -6,469
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
長さ(mm)5050----
高さ(mm)5353----
幅(mm)2828----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました