17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

微小荷重圧縮引張型 UL/ULA

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

微小荷重圧縮引張型 UL/ULA 外形図

製品仕様

定格容量19.61mN{2gf}~980.7mN{100gf}
許容過負荷130%R.C.
限界過負荷130%R.C.
定格出力±1.75mV/V ±0.35mV/V
(UL-2GR:±0.65mV/V±0.15mV/V)
非直線性0.2%R.O.(UL-2GR:0.3%R.O.)
ヒステリシス0.2%R.O.(UL-2GR:0.3%R.O.)
繰り返し性0.2%R.O.(UL-2GR:0.3%R.O.)
推奨印加電圧3V以下
最大印加電圧6V
零バランス±0.175mV/V(UL-2GR:±0.05mV/V)
入力抵抗270Ω±40Ω
出力抵抗270Ω±40Ω
温度補償範囲0℃~+50℃
許容温度範囲-10℃~+60℃
零点の温度影響0.5%R.O./10℃
出力の温度影響0.5%LOAD/10℃
ケーブル4芯並列ビニル線、60cm直結、先端柳線
保護等級IP30

<付属品>

試験成績表・・・1部

規格表

微小荷重圧縮引張型 UL/ULA 規格表

型番リスト

表示件数

定格容量

最小発注数量
19.61 mN {2 gf }
1個
98.07 mN {10 gf }
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,396
( 68,636 )
19日目
60,690
( 66,759 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小荷重、糸のテンション測定等に適しています
・カンチレバータイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

微小荷重圧縮引張型 UL/ULAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
微小荷重圧縮引張型 UL/ULA
小型圧縮引張型 UMM1R
小型圧縮型 CMM1
小型圧縮型 CM085
高精度低床圧縮型 CMP1
ビーム型 CBE1
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格60,690-134,194 -99,52772,438 -187,73361,754
通常出荷日7日目〜5日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目7日目
限界過負荷130%R.C.200%R.C.200%R.C.300%R.C.200%R.C.200%R.C.
材質その他ステンレス鋼ステンレス鋼-合金鋼ステンレス鋼
許容過負荷130 %R.C.150%R.C.150 %R.C.150 %R.C.150%R.C.150%R.C.
定格出力±1.75[±0.35]mV/V(UL-2GR:±0.65[±0.15]mV/V)-2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮)2 mV/V±0.005 mV/V1.0 mV/V±0.5 mV/V2[±0.005]mV/V2[±0.003]mV/V
推奨印加電圧3V以下12V以下12 V以下6 V以下12V以下12V以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト