17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

小型圧縮引張型 UMM1R

通常単価(税別)
134,194140,904
税込単価
147,613154,994
通常出荷日:5日目~54日目

【特長】・小型軽量の圧縮引張両用ロードセルです・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスi...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

小型圧縮引張型 UMM1 外形図1
小型圧縮引張型 UMM1 外形図2

UMM1-50K~1T

小型圧縮引張型 UMM1 外形図3

UMM1-2T

製品仕様

定格容量490.3N{50kgf}~19.61kN{2tf}
許容過負荷150%R.C.
限界過負荷200%R.C.
定格出力2mV/V ±0.01mV/V(圧縮)、-2mV/V ±0.01mV/V(引張)
非直線性0.15%R.O.
ヒステリシス0.1%R.O.
繰り返し性0.05%R.O.
推奨印加電圧12V以下
最大印加電圧20V
零バランス±0.06mV/V
入力抵抗425Ω±50Ω
出力抵抗350Ω±5Ω
絶縁抵抗2,000MΩ以上(DC50V)(ブリッジ~本体間)
温度補償範囲-10℃~+70℃
許容温度範囲-20℃~+80℃
零点の温度影響0.05%R.O./10℃
出力の温度影響0.1%LOAD/10℃
ケーブルUMM1:φ6.3、4芯シールド付、3m直結先端Y型圧着端子付
UMM1R:φ6.3、4芯シールド付ロボットケーブル6m直結、先端Y型圧着端子付
保護等級IP67
起歪体の材質ステンレス鋼
疲労寿命定格容量で106

耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています。ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています。

<付属品>

試験成績表・・・1部

規格表

小型圧縮引張型 UMM1 規格表

型番リスト

表示件数

定格容量

最小発注数量
9.807 kN {1 tf }
1個
19.61 kN {2 tf }
1個
490.3 N {50 kgf }
1個
980.7 N {100 kgf }
1個
1.961 kN {200 kgf }
1個
4.903 kN {500 kgf }
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
134,194
( 147,613 )
7日目
134,194
( 147,613 )
5日目
140,904
( 154,994 )
7日目
134,194
( 147,613 )
54日目
140,904
( 154,994 )
7日目
140,904
( 154,994 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量の圧縮引張両用ロードセルです
・本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT4)
・UMM1R-耐屈曲性に優れたロボットケーブル(6m)を標準装着しています
・ロードセル、ケーブルが可動する場所での使用に適しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小型圧縮引張型 UMM1Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小型圧縮引張型 UMM1R
小型圧縮型 CMM1
高精度低床圧縮型 CMP1
ビーム型 CBE1
S字型 U3S1
低容量はかり用 CB17
メーカーミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミミネベアミツミ
通常価格134,194-99,527187,73361,75460,354 -24,639 -
通常出荷日5日目〜在庫品1日目〜8日目7日目7日目在庫品1日目〜
限界過負荷200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.200%R.C.400%R.C.
材質ステンレス鋼ステンレス鋼合金鋼ステンレス鋼合金鋼アルミニウム合金
許容過負荷150%R.C.150 %R.C.150%R.C.150%R.C.150 %R.C.300 %R.C.
定格出力-2[±0.01]mV/V(引張) / 2[±0.01]mV/V(圧縮)2 mV/V±0.005 mV/V2[±0.005]mV/V2[±0.003]mV/V-3[±0.003]mV/V(引張荷重) / 3[±0.015]mV/V(圧縮荷重)1[±0.1]mV/V
推奨印加電圧12V以下12 V以下12V以下12V以下12V以下10V以下
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロードセルカテゴリの売れ筋ランキング