メカニカル部品技術窓口

| 規格品 | ||||||
| 型番 | CBE1-※※※-C3 | |||||
| OIMLR60に基づく精度等級 | C3* | |||||
| 最大ロードセル目量数 | 3,000 | |||||
| 型番(容量) | 10K | 20K | 50K | 100K | 200K | |
| 定格容量 | 10kg | 20kg | 50kg | 100kg | 200kg | |
| 最小検定目量(Vmin) | 1g | 2g | 5g | 16.67g | 33.33g | |
| 許容過負荷 | %R.C. | 150 | ||||
| 限界過負荷 | %R.C. | 200 | ||||
| 定格出力 | mV/V | 2±0.003 | ||||
| 非直線性 | %R.O. | 0.023 | ||||
| ヒステリシス | %R.O. | 0.023 | ||||
| 繰り返し性 | %R.O. | 0.010 | ||||
| クリープ | %R.O./30min | 0.016 | ||||
| クリープ回復 | %R.O./30min | 0.016 | ||||
| 推奨印加電圧 | VDC以下 | 12 | ||||
| 最大印加電圧 | VDC | 20 | ||||
| 零バランス | mV/V | ±0.02 | ||||
| 入力抵抗 | Ω | 350~450 | ||||
| 出力抵抗 | Ω | 345~355 | ||||
| 絶縁抵抗 | MΩ以上(DC50V) | 2,000 | ||||
| 温度補償範囲 | ℃ | -10~40 | ||||
| 許容温度範囲 | ℃ | -20~80 | ||||
| 零点の温度影響 | %R.O./10℃ | 0.014 | ||||
| 出力の温度影響 | %LOAD/10℃ | 0.012 | ||||
C3*:精度等級の指定:クラスC、最大ロードセル目量数:3000を表わしています。
| 型番(容量) | 5K | 10K | 20K | 50K | 100K | 200K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数 | Hz | 250 | 384 | 420 | 555 | 1,250 | 1,428 |
| 定格変位量(参考値) | mm | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.23 | 0.32 |
| 質量(約) | kg | 0.73 | 0.76 | ||||
| ケーブル | φ6.3 4芯シールド付5m直結 先端Y型圧着端子付 | ||||||
| 保護等級 | IP67 | ||||||
| 起歪体の材質 | ステンレス鋼 | ||||||
| 疲労寿命 | 定格容量で106回 | ||||||


【特長】
・耐環境性に優れるオールステンレス製
・取付高さが制限された計量システムに適しています
・OIML R60 認定品(規格品)
・CBE1(一般品)は本質安全防爆構造 技術的基準に合格しています(クラスiaIICT5)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エー・アンド・デイ
S字タイプ小型汎用型ロードセル LC-1122シリーズ
0通常価格(税別):18,063円

ミネベアミツミ
小型圧縮型 CM085
0通常価格(税別):72,438円~

エー・アンド・デイ
S字タイプ汎用型ロードセル LC-1205
0通常価格(税別):5,057円~

エー・アンド・デイ
シングルポイント型ロードセル LC-4101
0通常価格(税別):18,063円~

エー・アンド・デイ
LC1205/LC1216/LC1122シリーズ用ロッドエンドベアリング
0通常価格(税別):3,793円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~