17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内

回転アイボルト(専用スパナ付)

通常単価(税別)
1,8734,513
税込単価
2,0604,964
通常出荷日:3日目~6日目

【製品仕様】・回転アイボルト(専用スパナ付)です。・材質はステンレス(SUS304)です。

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

回転アイボルト(専用スパナ付) 外形図

規格表

回転アイボルト(専用スパナ付) 規格表

使用例

回転アイボルト(専用スパナ付) 使用例

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
6
14
1個
8
15
1個
10
18
1個
12
22
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,873
( 2,060 )
5日目
2,200
( 2,420 )
6日目
3,080
( 3,388 )
3日目
4,513
( 4,964 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・回転アイボルト(専用スパナ付)です。
・材質はステンレス(SUS304)です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

回転アイボルト(専用スパナ付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
回転アイボルト(専用スパナ付)
ステンレス アイボルト ナット付
アイボルトM6
ステンレス アイボルト MMIBタイプ
SUS316L アイボルト
アイボルト(鍛造製) IBFタイプ
メーカー丸喜金属本社ハイロジックSUS(エスユーエス)丸喜金属本社ミスミ水本機械製作所
通常価格1,873-1,934562 -562 -790 -936 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目1日目〜
材質ステンレス(SUS304)ステンレスステンレスステンレス(SUS304)SUS316LステンレスSUS304
先端形状平先平先平先平先丸先丸先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
ねじ種類全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト