ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 線径D(mm)

    ~mm
  • フック径D(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボルトフック カットアンカー付

通常単価(税別)
1,672
税込単価
1,839
通常出荷日:4日目

ボルトフック カットアンカー付

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MMEHB-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMEHB-100の仕様・寸法情報

種類
フック
線径D(mm)
10
フック径D(mm)
32
長さ L(mm)
80
材質
ステンレス
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MMEHB-100

線径D

(mm)

フック径D

(mm)

長さ L

(mm)

最小発注数量
10
32
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,672
( 1,839 )
4日目

詳細情報

基本情報

ボルトフック カットアンカー付

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボルトフック カットアンカー付の型番MMEHB-100のページです。 型番MMEHB-100に関する仕様情報を記載しております。
ボルトフック カットアンカー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルトフック カットアンカー付
スーパーロングSカン
プチカラビナ スタンダード型
ステンレス ロングアイ MMPDLシリーズ
ステンレス 吊りフック(カットアンカー付)
ステンレスボルトフック(ブネジ)(カットアンカー付)
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社丸喜金属本社水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,6721,360 -446 -426 -1,580 -1,297 -
通常出荷日4日目3日目3日目5日目1日目1日目
種類フックSカンカラビナ・スナップフック座付き金具・アイプレートフックカラビナ・スナップフック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレス--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト