ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

MMLPJ リングプル

通常単価(税別)
2,369
税込単価
2,606
通常出荷日:3日目

【仕様】・MMLPJ リングプル・材質:ステンレス・幅(mm):34

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

MMLPJ-010
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MMLPJ-010の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
本体 材質
ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
35
グリップ太さ【範囲選択】(mm)
11~15
グリップ太さ(mm)
14
本体 表面処理
なし
長さ(mm)
45
幅(mm)
34
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
24

商品情報

外形図

MMLPJ リングプル 外形図

製品仕様

  • 材質:ステンレス(SUS304)

規格表

単位:mm
型番A1A2B1B2LTd製品自重
(g)
使用荷重
(kg)
MMLPJ-01034244535143.54285

型番リスト

表示件数
型番
MMLPJ-010
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,369
( 2,606 )
3日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・MMLPJ リングプル
・材質:ステンレス
・幅(mm):34

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MMLPJ リングプルの型番MMLPJ-010のページです。 型番MMLPJ-010に関する仕様情報を記載しております。
MMLPJ リングプルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MMLPJ リングプル
スプリング付トランク取手 A-575
オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
【クリーン洗浄品】オールステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ SEMI規格準拠
トランク取手(SUS304)
SUS上蓋取手
メーカー丸喜金属本社タキゲン製造ミスミミスミ水本機械製作所杉田エース
通常価格2,3694,609 -3,760-3,2751,907
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目3日目2日目7日目
本体種類特殊形トランク形埋込形埋込形特殊形-
本体 材質ステンレスステンレス鋼板(SUS304)ステンレスステンレスSUS304ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100101~150101~150--
取付ピッチ P(mm)359712412469-
グリップ太さ【範囲選択】(mm)11~15-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング