ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アゲブタ取手

通常単価(税別)
2,308
税込単価
2,539
通常出荷日:3日目

【特長】・MARIC ステンレス アゲブタ取手です。・材質はステンレス(SUS304)+鉄、仕上げはH...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

S-85-900
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-85-900の仕様・寸法情報

本体種類
[特殊形] 特殊形
本体 材質
ステンレス
取付ピッチ【範囲選択】(mm)
~100
取付ピッチ P(mm)
80
取付高さ【範囲選択】(mm)
50.1~55
高さ(mm)
55
長さ(mm)
90
幅(mm)
30
ピッチ P2(短手)※4つ穴の場合(mm)
20
サイズ(mm)
90

型番リスト

表示件数
型番
S-85-900
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,308
( 2,539 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MARIC ステンレス アゲブタ取手です。
・材質はステンレス(SUS304)+鉄、仕上げはHLです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アゲブタ取手の型番S-85-900のページです。 型番S-85-900に関する仕様情報を記載しております。
アゲブタ取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アゲブタ取手
ショーケース取手
SUS上蓋取手
トランク取手(SUS304)
スプリング付トランク取手 A-575
スプリング付フロア取手 A-589-3
メーカー丸喜金属本社タキゲン製造杉田エース水本機械製作所タキゲン製造タキゲン製造
通常価格2,3082,0471,9073,2754,609 -2,200
通常出荷日3日目7日目7日目2日目4日目9日目
本体種類特殊形標準形-特殊形トランク形特殊形
本体 材質ステンレスその他ステンレスSUS304ステンレス鋼板(SUS304)その他
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100151~200--~100~100
取付ピッチ P(mm)80200-699792
取付高さ【範囲選択】(mm)50.1~5535.1~40--70.1~50.1~55

取手カテゴリの売れ筋ランキング