17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

スクエアハンドル

通常単価(税別)
706810
税込単価
777891
通常出荷日:3日目

【製品仕様】・スクエアハンドルです。・材質は亜鉛ダイカスト、仕上げはサテンニッケル/クローム/マットプ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スクエアハンドル 外形図

製品仕様

  • 材質:亜鉛ダイカスト
  • 仕上:サテンニッケル、クローム、マットプラック

規格表

スクエアハンドル 規格表

サテンニッケル:★=0、クローム:★=9、マットブラック:★=X

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

取付ピッチ P

(mm)

サイズ

(mm)

仕上げ

最小発注数量
~100
96
100
サテンニッケル
1個
101~150
128
140
サテンニッケル
1個
~100
96
100
クローム
1個
101~150
128
140
クローム
1個
~100
96
100
黒艶消
1個
101~150
128
140
黒艶消
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
706
( 777 )
3日目
758
( 834 )
3日目
706
( 777 )
3日目
758
( 834 )
3日目
743
( 817 )
3日目
810
( 891 )
3日目

詳細情報

基本情報

【製品仕様】
・スクエアハンドルです。
・材質は亜鉛ダイカスト、仕上げはサテンニッケル/クローム/マットプラックです。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクエアハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクエアハンドル
ウッド ペルシャハンドル/トータルハンドル
ミラーハンドル(ステンレス製)
ハンドル(亜鉛ダイカスト)
ハンドル_DLB
ステンレス鋼製ハンドル MG型
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社エスコニッサチェインスガツネ工業スガツネ工業
通常価格706-1,122 -981 -7201,311 -848 -
通常出荷日3日目3日目1日目2日目4日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形面付形標準形標準形
面付形種類アーチ形U字形U字形U字形U字形U字形
本体 材質その他その他ステンレス亜鉛ダイカストその他ステンレス
グリップ断面形状角形丸形丸形丸形その他丸形
詳細材質亜鉛合金--黄銅SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング