17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 取付け高さ(mm)

    ~mm
  • 車輪径(φ)

    ~mm
  • 許容荷重(daN)

    ~mm
  • プレート幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

面打ボールカスター

通常単価(税別)
2,1847,539
税込単価
2,4028,293
通常出荷日:3日目

面打ボールカスター・用途:商業施設ディスプレイ・材質:鉄・車輪材質:スチール・仕上:真鍮メッキ

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

面打ボールカスター 外形図

製品仕様

  • 材質:鉄
  • 仕上:真鍮メッキ

規格表

面打ボールカスター 規格表

型番リスト

表示件数

取付け高さ

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径

(φ)

許容荷重

(daN)

プレート幅

(mm)

最小発注数量
15
80.01~140.00
12
98.1
29
8個
19
80.01~140.00
14
117.7
34
8個
24
140.01~220.00
18
147.1
37
8個
27
220.01~320.00
22
245.2
44
8個
33
320.01~485.00
25
392.3
57
8個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,184
( 2,402 )
3日目
2,553
( 2,808 )
3日目
2,847
( 3,132 )
3日目
4,085
( 4,494 )
3日目
7,539
( 8,293 )
3日目

詳細情報

基本情報

面打ボールカスター
・用途:商業施設ディスプレイ
・材質:鉄
・車輪材質:スチール
・仕上:真鍮メッキ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

面打ボールカスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
面打ボールカスター
面打キャスターパズル
ボールカスター
面打ボールキャスター_BM
プラコロ NS型 面付タイプ
低床超重量用固定キャスターストッパーなし K-610K
メーカー丸喜金属本社八幡ねじ丸喜金属本社スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格2,184-676969 -527 -1,4452,969 -
通常出荷日3日目4日目3日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
キャスタタイププレート式固定-プレート式固定プレート式ボールキャスタープレートタイプ 自在車 / プレート式ボールキャスタープレート式固定
取付高さ【範囲選択】(mm)~50-~50~50~50-
車輪材質スチール-スチールメラミン樹脂ポリアミド
車輪特性なし-なしなしなしなし
用途商業施設ディスプレイ-商業施設ディスプレイ商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / スチール棚、木工家具 / OA機器情報通信機器商業施設ディスプレイ / 物流、台車 / OA機器情報通信機器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング