17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ウォールシェルフ

通常単価(税別)
6,90815,115
税込単価
7,59916,627
通常出荷日:5日目

仕上げは、アイボリー、セピア、ナチュラルの3種ございます。3サイズございます。

  • 種類
  • 材質
    木材
  • 材質詳細
    木質ボード

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ウォールシェルフ 外形図

製品仕様

材質仕上入数安全荷重400m800mm1200mm
型番型番型番
本体/木質ボードアイボリー1ケ1200mm:ピン8kg/ネジ10kgMR4191 40IMR4191 80IMR4191 12I
ナチュラル800mm:ピン7kg/ネジ10kgMR4194 401ME4194 804ME4194 124
セピア400mm:ビン6kg/ネジ10kgMR4197 402MR4197 802MR4197 122

技術情報・設計アイデア

取付方法

ウォールシェルフ 石こうボード壁・木壁・木桟等に取付方法

石こうボード壁・木壁・木桟等

ウォールシェルフ 間柱(石こうボードを固定するための下地材)の場合取付方法

間柱(石こうボードを固定するための下地材)の場合

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • サイズ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

最小発注数量
アイボリー
1200
1個
アイボリー
800
1個
ナチュラル
1200
1個
セピア
400
1個
セピア
800
1個
セピア
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,115
( 16,627 )
5日目
11,000
( 12,100 )
5日目
15,115
( 16,627 )
5日目
6,908
( 7,599 )
5日目
11,000
( 12,100 )
5日目
15,115
( 16,627 )
5日目

詳細情報

基本情報

仕上げは、アイボリー、セピア、ナチュラルの3種ございます。
3サイズございます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ウォールシェルフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ウォールシェルフ
ダボ柱用PC棚受 ツバ付き/キャップ付き
スパイダーロッド7471VA
プラスチック大型カードホルダー C-26-タテ-ニ
落し込み金具 BF-857
LAMP ステンレス鋼製 ハンドル付屑入投入口 AZ-HD型
メーカー丸喜金属本社丸喜金属本社スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,908-20,246 -24,5341,650 -22,50019,350 -
通常出荷日5日目5日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
種類棚受ガラス・パネル固定部品関連部品締結部品関連部品
材質木材樹脂ステンレス樹脂スチールステンレス
材質詳細木質ボード鉄/樹脂----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

棚・棚受・棚柱カテゴリの売れ筋ランキング