17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

2向調整ストライクM TS-250-000

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

2向調整ストライクM

販売終了

型番

TS-250-000

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

上下前後の2方向に調整可能。
錠受けの横幅をひろくとっている為、戸の左右のブレが発生しても施錠しやすい構造です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

種類
材質
ステンレス
仕上げ
HL
サイズ(mm)
120
幅(mm)
24
-
-

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト