ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 車材質

  • 枠材質

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 車輪径 A(mm)

    ~mm
  • ベアリング

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 仕様

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

通常単価(税別)
1,231
税込単価
1,354
通常出荷日:4日目

ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

P-650-360
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-650-360の仕様・寸法情報

車材質
樹脂
枠材質
ステンレス
全長(mm)
76.5
車輪径 A(mm)
36
ベアリング
あり
仕上げ
-
形状
A型
高さ(mm)
5
幅(mm)
14
仕様
B型戸車

型番リスト

表示件数
型番
P-650-360

車材質

枠材質

全長

(mm)

車輪径 A

(mm)

ベアリング

仕上げ

高さ

(mm)

(mm)

仕様

最小発注数量
樹脂
ステンレス
76.5
36
あり
-
5
14
B型戸車
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,231
( 1,354 )
4日目

詳細情報

基本情報

ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)の型番P-650-360のページです。 型番P-650-360に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス/鉄枠 戸車 A型(Vレール用)
V型戸車 Aタイプ(平板枠)
鉄重量戸車 V型
Uステンレール用戸車 平型(鉄枠・ステンレス枠)
ロタ・鉄重量戸車 V型
ステンレス重量戸車 V型
メーカー丸喜金属本社トラスコ中山ヨコヅナヨコヅナヨコヅナヨコヅナ
通常価格1,2311,3502,657 -565 -2,034 -6,451 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
形状A型-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

戸車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました