17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

#40 建具用吊車(重量タイプ) トラックレール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

#40 建具用吊車(重量タイプ) トラックレール

販売終了

型番

KS-TR40-24

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・吊車が行き来するための上部の軌道として使用します。

指定中の仕様・寸法情報

種類
戸車・吊車
種類詳細
トラックレール
材質(本体)
溶融亜鉛メッキ鋼板(SGC)
サイズ(長さ)(mm)
2424

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト