17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

サインプレート アルミニウム/平付タイプ/在室表示付 KS-TS-HNB115A KS-TS-HNB115A

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サインプレート アルミニウム/平付タイプ/在室表示付 KS-TS-HNB115A

販売終了

型番

KS-TS-HNB115A

2020年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

・アルミニウム製のサインプレートで在室表示付です。
・室名札タイプ在室表示付一体型。
・取付は平付タイプです。
・本体脱着式です。
・表示は無地です。
・取付ねじ・プラグは付属しておりません。

指定中の仕様・寸法情報

用途
無地
使用形体
ねじ固定
形状
横型
サイズ(短手)(mm)
115
サイズ(長手)(mm)
204
粘着・テープ
無し
取付タイプ
平付
材質(本体)
アルミニウム、ステンレス
仕上げ
アルマイト処理、ヘアーライン
表示種類
なし

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト