メカニカル部品技術窓口
JIS標準に準拠。ミニ型シリンダで、コンパクトな構造を採用し軽量です。ピストンロッドガイドの精度が高く...
詳細を確認

軸方向Pポート形

ラジアルPポート形
| シリンダ内径(mm) | 8 | 10 | 12 | 16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動形 | ||||
| 使用流体 | 空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください) | ||||
| 使用圧力範囲 | 複動形 | 0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar) | |||
| 保証耐圧力 | 0.12MPa(175psi)(12bar) | ||||
| 周囲及び使用流体温度 | -20~70℃ | ||||
| 使用ピストン速度 | 50~800mm/s | ||||
| ストローク長さの許容さ | 0~150(0~+1.0) > 150(0~+1.5) | ||||
| クッション | ラバークッション | ||||
| 配管接続口径 | M5×0.8 | ||||
センサースイッチの詳細はデジタルカタログ279ページをご参照ください。

| 番号 | 品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 六角ナット | 炭素鋼 |
| 2 | ピストンロッド | SUS304 |
| 3 | Oリング | NBR |
| 4 | ストッパ | アルミ合金 |
| 5 | 本体 | SUS316L |
| 6 | ラバークッション | TPU |
| 7 | ピストン | SUS303/アルミ合金 |
| 8 | ピストンOリング | NBR |
| 9 | マグネット | 焼結ネオジム鉄ホウ素 |
| 10 | マグネットスペーサー | NBR |
| 11 | マグネットブロック | SUS303/アルミ合金 |
| 12 | ウェアリング | 摩擦材 |
| 13 | ラバークッション | TPU |
| 14 | ヘッドカバー | アルミ合金 |

注:磁石なし形と磁石付形のサイズが同じである。尚、φ6シリンダー口径の後ろカバーは軸方向給気型(R型)のみがある。


注:ボトムアップ式の固定方式を使う場合に、ユーザは実際の状況に応じて適切なボルトを選択する必要があります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,963円 ( 2,159円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,108円 ( 2,319円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,344円 ( 2,578円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,675円 ( 2,943円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,244円 ( 2,468円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,204円 ( 2,424円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
JIS標準に準拠。
ミニ型シリンダで、コンパクトな構造を採用し軽量です。
ピストンロッドガイドの精度が高く、ガイド軸受に潤滑剤の注油は不要です。
ロッドカバーには取付穴がついているので、付属品を取り付ける必要がなく、直接取り付けられます。
ピストンロッドとチューブがステンレス鋼なので、一般的な腐食環境にも対応できます。
外形が小さく、高速応答できるので、高周波作業環境にも対応できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~