17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。

【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

切換の種類

ソレノイドの数

電圧

電源切時の状態

接続口径

CV値

結線方式

最小発注数量
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
0.78
DINソケット
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(スプリングリターン)
1/8
0.78
引出しタイプ
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
DINソケット
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC220V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
引出しタイプ
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
DINソケット
1個
2位置エキゾースト
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
引出しタイプ
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC110V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
引出しタイプ
1個
2位置エキゾースト
シングル
AC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.89
DINソケット
1個
2位置エキゾースト
ダブル
DC24V
自己保持
1/4
0.89
DINソケット
1個
3位置クローズドセンタ
ダブル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
1/4
0.67
DINソケット
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,001
( 2,201 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,930
( 2,123 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,912
( 2,103 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,134
( 3,447 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,134
( 4,547 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】使用流体:エア(40μmストレーナーにてろ過済み)、潤滑:不要

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置のレビュー
3.6平均満足度:3.63件のレビュー
シリンダーの制御
4
満足度:4.0
シリンダーを制御するために購入しました。今のところ問題はないですが、耐久性については分かりません。
0人が参考にしています。
製作機械のエアー制御用
4
満足度:4.0
コスパよし、特に問題発生なし。国産品と比べても良好なり、それにコンパクト。
0人が参考にしています。
治具
3
満足度:3.0
安いのでリピートです。 動作的には問題無しですが 耐久性はわかりません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置
7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)
電磁弁 4M(NAMUR)シリーズ 5ポート2位置
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格1,912-1,787 -2,208 --1,907 --
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目〜9日目
ポート数5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁5ポート弁
用途単体使用単体使用単体使用単体使用マニホールド搭載用単体単体使用
種類電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁電磁弁
設置方法ダイレクトダイレクトダイレクトダイレクトマニホールドベースダイレクト
仕様標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング