17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

(無給油)サーマロイピロー ピロー形ユニット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

(無給油)サーマロイピロー ピロー形ユニット

販売終了

型番

UDSP204S1T1

2023年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・無給油で使用可能。
・水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能。
・広範な温度域で使用可能。
・粉塵、砂など異物の侵入にもタフ。
・回転運動、振動運動、往復運動および断続運転でも使用可能。
・固体潤滑剤埋込型と比較して極低速、微小運動で特に優位。
・高荷重に耐え、ラジアル荷重、スラスト荷重にも対応可能。
・固体潤滑剤埋込型、ボールベアリング型と比較して耐フレッチング性で優位。

指定中の仕様・寸法情報

ベアリングユニット 種類
ピロー形
ピロー形 種類
標準
軸穴径 d(φ)
20
軸受内径 形状
円筒穴止ねじ
ユニット本体 材質
[ステンレス] SCS13(ステンレス鋼鋳鋼)
取付け高さ H(mm)
33.3
転動体材質
外輪:144SB12P(さーまろい)、内輪:SUS304(ステンレス鋼)
給油方法
無給油
RoHS2(10物質)?
対応
-
-

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト