17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 軸穴径 d(φ)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

(無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット

通常単価(税別)
38,56488,195
税込単価
42,42097,015
通常出荷日:8日目

【特長】・無給油で使用可能。・水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能。・広範な温度域で使用可能...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

軸穴径 d

(φ)

RoHS?最小発注数量
20
10
1個
25
10
1個
30
10
1個
35
10
1個
40
10
1個
45
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,564
( 42,420 )
8日目
48,418
( 53,260 )
8日目
53,394
( 58,733 )
8日目
61,298
( 67,428 )
8日目
70,651
( 77,716 )
8日目
88,195
( 97,015 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油で使用可能。
・水中、海水中、蒸気中および水飛沫中でも使用可能。
・広範な温度域で使用可能。
・粉塵、砂など異物の侵入にもタフ。
・回転運動、振動運動、往復運動および断続運転でも使用可能。
・固体潤滑剤埋込型と比較して極低速、微小運動で特に優位。
・高荷重に耐え、ラジアル荷重、スラスト荷重にも対応可能。
・固体潤滑剤埋込型、ボールベアリング型と比較して耐フレッチング性で優位。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

(無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
(無給油)サーマロイピロー ひしフランジ形ユニット
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFA形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFK形
ひしフランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 BLFL形
印ろう付き丸フランジ形ユニット 止めねじ付き円筒穴形 UCFC形
ひしフランジ形ユニット シルバーシリーズ 止めねじ付き円筒穴形 KFL
メーカー大同メタル工業旭精工旭精工旭精工旭精工旭精工
通常価格38,564-5,1402,272 -1,491 -2,366 -2,114 -
通常出荷日8日目2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
ベアリングユニット 種類ひしフランジ形変形ひしフランジ形変形ひしフランジ形ひしフランジ形印ろう付き丸フランジ形ひしフランジ形
軸受内径 形状円筒穴止ねじ止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形止めねじ付き円筒穴形
ユニット本体 材質SCS13(ステンレス鋼鋳鋼)FC200FC200FC200FC200ZDC
転動体材質外輪:144SB12P(さーまろい)、内輪:SUS304(ステンレス鋼)-----
給油方法無給油-----

ベアリングユニット・ピロー形・フランジ形カテゴリの売れ筋ランキング