17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ネジ

  • 穴径(φ)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

エルゴフラットレバーハンドル

通常単価(税別)
562848
税込単価
618933
通常出荷日:3日目

【特長】・使用温度:最高使用温度130℃ 最低使用温度-30℃。

  • 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エルゴフラットレバーハンドル 外形図3
エルゴフラットレバーハンドル 外形図1

EFLH-M(メネジ)

エルゴフラットレバーハンドル 外形図2

EFLH-R(丸穴)

製品仕様

  • レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
  • インサート:黄銅(カドミウム低減材)

規格表

エルゴフラットレバーハンドル 規格表

■EFLH-M(メネジ)

型番MLf質量
(g)
EFLH44-M6M6×1129
EFLH44-M8M8×1.251319
EFLH44-M10M10×1.51742

■EFLH-R(丸穴)

型番d
(H9)
Lfd1C質量
(g)
EFLH44-6R615375
EFLH44-8R8204811
EFLH44-10R1025931

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ネジ

穴径

(φ)

JANコード

RoHS?最小発注数量
-
6
4995889607197
10
1個
M6
-
4995889607210
10
1個
-
8
4995889607227
10
1個
M8
-
4995889607234
10
1個
-
10
4995889607241
10
1個
M10
-
4995889607258
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
717
( 789 )
3日目
562
( 618 )
3日目
756
( 832 )
3日目
591
( 650 )
3日目
848
( 933 )
3日目
766
( 843 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】・使用温度:最高使用温度130℃ 最低使用温度-30℃。

ご注意

  • 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エルゴフラットレバーハンドルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エルゴフラットレバーハンドル
ワンタッチ取付ハンドル A-436
ロータリーロックハンドル A-314
大型面付ロックハンドル A-388N
ステンレスハッチロック A-1288
締め付けハンドル A-167-H
メーカーイマオコーポレーションタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格562-6,218550 -11,18218,374 -1,200
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜在庫品1日目
ハンドル形状L型ハンドルスイングハンドルロックハンドル密閉ハンドル密閉ハンドルロックハンドル
種類本体本体本体本体本体本体
鍵形状なし錠前付き錠前付き錠前付きラッチ式錠前付き
材質樹脂亜鉛亜鉛亜鉛ステンレス黄銅(真鍮)
特殊付加機能なし(通常)防水 / その他防水なし(通常)防水なし(通常)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドアハンドル・ラッチ付ハンドルカテゴリの売れ筋ランキング