メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

指針板(OTLK-A)

型番:

OTLK40-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

OTLK40-Aの仕様・寸法情報

本体 種類
関連部品
本体 材質
[ステンレス] ステンレス
本体 表面処理
なし
JANコード
4995889690458
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

指針板(OTLK-A) 外形図

製品仕様

  • 材質(本体):SUS304
  • 質量:21g

使用例

使用方法

指針板(OTLK-A) 使用例

型番リスト

表示件数
型番
OTLK40-A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
244
( 268 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラジアル送り(ラック&ピニオン)で、スケールと合わせて読み取りに使用。
・ワンタッチロックノブのベース側面の溝に押し込んで使用します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

指針板(OTLK-A)の型番OTLK40-Aのページです。 型番OTLK40-Aに関する仕様情報を記載しております。
指針板(OTLK-A)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
指針板(OTLK-A)
ノブスター A-Mタイプ
ノブスターAタイプ(黒)
ノブスター Aタイプ(オレンジ)
ステンレス ローレットつまみ A-1176
ローレットつまみ(A-1038・ステンレス製)
メーカーイマオコーポレーションコノエ大丸鋲螺製作所大丸鋲螺製作所タキゲン製造タキゲン製造
通常価格244512 -10,848 -7,500 -410 -833
通常出荷日3日目在庫品1日目〜1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
本体 種類関連部品角形--円形円形
本体 材質ステンレス66ナイロンスチール樹脂ステンレス鋼棒(SUS303)ステンレス鋼棒(SUS304)
本体 表面処理なし-----
JANコード4995889690458-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング