17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 取付部 径 (mm) または 呼び径

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

ワンタッチロックノブ(OTLK)

通常単価(税別)
4,7894,797
税込単価
5,2685,277
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。・ロック・アンロックがクリック感で分かり...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

取り付け軸について

ワンタッチロックノブ:関連画像

取り付け面について

ラジアル軸の場合(ラック&ピニオン)

 

ワンタッチロックノブ:関連画像

スラスト軸の場合(送りねじ)

ワンタッチロックノブ:関連画像

使用例

操作方法

ワンタッチロックノブ:関連画像

取り付け方法

ワンタッチロックノブ:関連画像

型番リスト

表示件数

取付部 径 (mm) または 呼び径

本体色

JANコード

RoHS?最小発注数量
8
ブラック
4995889692865
10
1個
8
オレンジ
4995889692872
10
1個
10
ブラック
4995889692902
10
1個
10
オレンジ
4995889692919
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,789
( 5,268 )
3日目
4,789
( 5,268 )
3日目
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,797
( 5,277 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・回転軸のロック・アンロックがワンタッチにて行えます。
・ロック・アンロックがクリック感で分かります。
・ロック・アンロックの状態が色に認識できる。

【付属品】
・六角穴付きボルト(SUS製)M5×15・・・1個。
・六角穴付き止めネジくぼみ先(SUS製)M5×15・・・1個(緩み止め剤塗布)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチロックノブ(OTLK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチロックノブ(OTLK)
つまみノブ ステンレス
スーパーノブ
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
Rタイプ ノブナット
メーカーイマオコーポレーションミスミミスミコノエトラスコ中山三星産業貿易
通常価格4,789-756 -138 -512 -299 -153 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目〜
本体 種類円形円形角形角形角形丸形
円形 種類標準マッシュルームタイプ---標準
取付部の種類丸穴めねじ丸穴丸穴めねじめねじ(段付)
ノブ部 外径【範囲選択】(mm)30.1~40-----
ノブ部 外径(mm)40-----

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング