17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

トライアングル ノブ(TRIK)

未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

トライアングル ノブ(TRIK) 外形図

製品仕様

材質/表面処理

  • ノブ:ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、つや消しホワイト
  • メネジ・オネジ:SUS304

技術情報

  • 使用温度:max.+130℃、min.-30℃

規格表

メネジ

型番DMHD1SLf質量
(g)
ブラックホワイト
TRIK25-M5TRIK25-M5-CL25M5×0.8201210109
TRIK32-M6TRIK32-M6-CL32M6×1231411.519
TRIK40-M8TRIK40-M8-CL40M8×1.25271613.51324
TRIK50-M10TRIK50-M10-CL50M10×1.53019151737

オネジ

型番DMHD1SL質量
(g)
ブラック
TRIK25-M5×1025M5×0.8201210108
TRIK25-M5×16169
TRIK32-M6×1632M6×1231411.51615
TRIK32-M6×202016
TRIK32-M6×303019
TRIK40-M8×2040M8×1.25271613.52028
TRIK40-M8×303032
TRIK40-M8×404036
TRIK50-M10×2050M10×1.53019152047
TRIK50-M10×303057
TRIK50-M10×404067

型番リスト

表示件数

取付部の種類

取付部 径 (mm) または 呼び径

取付部 長さL

(mm)

ノブ部 外径【範囲選択】

(mm)

ノブ部 外径

(mm)

本体 高さ H

(mm)

本体色

おねじ先端加工

めねじ・丸穴加工

本体 表面処理

JANコード

RoHS?最小発注数量
めねじ
M5
-
20.1~30
25
20
つや消しブラック
-
止まり穴
-
4995889608125
10
1個
めねじ
M5
-
20.1~30
25
20
つや消しホワイト
-
止まり穴
-
4995889608132
10
1個
おねじ
M5
10
20.1~30
25
20
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608149
10
1個
おねじ
M5
16
20.1~30
25
20
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608156
10
1個
めねじ
M6
-
30.1~40
32
23
つや消しブラック
-
止まり穴
-
4995889608163
10
1個
めねじ
M6
-
30.1~40
32
23
つや消しホワイト
-
止まり穴
-
4995889608170
10
1個
おねじ
M6
16
30.1~40
32
23
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608187
10
1個
おねじ
M6
20
30.1~40
32
23
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608194
10
1個
おねじ
M6
30
30.1~40
32
23
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608224
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
40
27
つや消しブラック
-
止まり穴
-
4995889608231
10
1個
めねじ
M8
-
30.1~40
40
27
つや消しホワイト
-
止まり穴
-
4995889608248
10
1個
おねじ
M8
20
30.1~40
40
27
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608255
10
1個
おねじ
M8
30
30.1~40
40
27
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608262
10
1個
おねじ
M8
40
30.1~40
40
27
つや消しブラック
なし
-
-
-
10
1個
めねじ
M10
-
40.1~50
50
30
つや消しブラック
-
止まり穴
-
4995889608286
10
1個
めねじ
M10
-
40.1~50
50
30
つや消しホワイト
-
止まり穴
-
4995889608323
10
1個
おねじ
M10
20
40.1~50
50
30
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608330
10
1個
おねじ
M10
30
40.1~50
50
30
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608347
10
1個
おねじ
M10
40
40.1~50
50
30
つや消しブラック
なし
-
-
4995889608354
10
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
60
34
つや消しブラック
-
止まり穴
なし
-
-
1個
めねじ(段付)
M12
20
50.1~70
60
34
つや消しホワイト
-
止まり穴
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M12
30
50.1~70
60
34
つや消しブラック
なし
-
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M12
40
50.1~70
60
34
つや消しブラック
なし
-
なし
-
-
1個
おねじ(段付)
M12
50
50.1~70
60
34
つや消しブラック
なし
-
なし
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
508
( 559 )
3日目
669
( 736 )
3日目
314
( 345 )
3日目
332
( 365 )
3日目
746
( 821 )
3日目
1,105
( 1,216 )
3日目
373
( 410 )
在庫品1日目当日出荷可能
476
( 524 )
在庫品1日目当日出荷可能
391
( 430 )
在庫品1日目当日出荷可能
911
( 1,002 )
3日目
1,222
( 1,344 )
3日目
673
( 740 )
3日目
744
( 818 )
3日目
736
( 810 )
3日目
1,222
( 1,344 )
3日目
1,689
( 1,858 )
3日目
970
( 1,067 )
3日目
1,124
( 1,236 )
3日目
1,222
( 1,344 )
3日目
1,532
( 1,685 )
4日目
1,833
( 2,016 )
4日目
1,489
( 1,638 )
4日目
1,630
( 1,793 )
4日目
1,772
( 1,949 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です
・製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トライアングル ノブ(TRIK)のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
自社で製作している装置のノブとして
3
満足度:3.0
ノブの部分が手にフィットして回しやすいので選定しました。ねじの部分の材質はお客様からの希望などもありますが、ねじの種類の...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トライアングル ノブ(TRIK)
トライアングル ノブ(VD-TRIK・MD-TRIK)
トライアングル ノブ(抗菌仕様)(TRIK-SA)
ノブナット 黒
ノブスター A-Mタイプ
貫通ノブナット
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション三星産業貿易コノエトラスコ中山
通常価格314-1,010 -1,193 -220 -512 -299 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目〜
本体 種類角形角形角形角形角形角形
角型 種類三角形三角形三角形三角形三角形多角形
本体 材質ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)ポリアミド(ガラス繊維強化)フェノール樹脂66ナイロンポリプロピレン
付加機能なしなしなしなしなしなし
止めねじ加工なしなしなし---
よく一緒に購入される商品

ノブ・つまみカテゴリの売れ筋ランキング