メカニカル部品技術窓口
【特長】・ボタン操作で空気の流れを切り替える、エアバルブ機能付き取手です。・継手が付属しており、φ4の...
詳細を確認
| 型番 | 方向 | ポジション数 | 継手数 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| EAG160MV-3/2NO | 3 | 2 | 2 | 107 |
| EAG160MV-3/2NC | ||||
| EAG160MV-5/2 | 5 | 3 | 110 |
| グリップ | ボタン | キャップ | インサート |
|---|---|---|---|
| ポリアミド (ガラス繊維強化) つや消しブラック | ポリアミド 光沢仕上げ ライトブルー | ポリアミド つや消しブラック | 黄銅 (カドミウム低減材) |
■機械強度
| FH[N] | FV[N] | LH[J] | LV[J] |
|---|---|---|---|
| 2,800 | 2,900 | 35 | 8 |
持上げ可能荷重

FHとFVは通常の作業条件で重量物を持上げる場合の破壊点の平均値です。
耐衝撃強さ

6.7Nの硬球の落下試験に基づき破壊点の平均値を記載してあります。
L(J)=P(N)×h(m)
■JIS記号

■製品仕様
| 使用流体 | 空気(フィルタを通した空気をご使用ください。) |
|---|---|
| 使用圧力範囲 | 0.2~1MPa |
| 使用温度 | max.+80℃/min.-20℃(乾燥エアー) max.+80℃/min.0℃(湿潤エアー) |
| ボタン操作圧 | 22N |
| 流量 | 130NL/min(0.6MPa、自由排気) |
| 通気呼び径 | φ2.5 |

排気口は露出しておりません。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,197円 ( 7,917円 ) | 3日目 |
7,197円 ( 7,917円 ) | 3日目 |
7,597円 ( 8,357円 ) | 3日目 |
【特長】
・ボタン操作で空気の流れを切り替える、エアバルブ機能付き取手です。
・継手が付属しており、φ4のエアチューブをワンタッチでつなぐことができます。
・ボタン位置は、操作後に手を離すと内蔵スプリングにより元にもどります。
・ボタンの操作圧と作動圧は連動していません。
・複動アクチュエータを利用する際は、EAG160MV-5/2をご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
丸棒取手 寸法固定タイプ
4.6通常価格(税別):283円~

ミスミ
アングル取手 座金選択タイプ
4.3通常価格(税別):578円~

ミスミ
楕円取手 外付タイプ
4.4通常価格(税別):1,502円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 取手 丸棒
3.4通常価格(税別):220円~

ミスミ
丸棒取手 座金付タイプ
4.6通常価格(税別):428円~

ミスミ
丸棒取手 台座プレート付タイプ
4.5通常価格(税別):693円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ取付タイプ
4.5通常価格(税別):376円~

ミスミ
ステンレス埋め込み取手 おねじ/めねじ取付タイプ
4.2通常価格(税別):774円~

ミスミ
丸棒取手 L・H寸指定タイプ
4.2