17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • ピッチ L(mm)

    ~mm
  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 本体 表面処理

    • クロムメッキ
    • その他
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アーチ型フィンガーグリップ(AFG)

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

アーチ型フィンガーグリップ(AFG) 外形図

製品仕様

タイプグリップ
AFGポリアミド
つや消しプラック
つや消しオレンジ
つや消しグレー
つや消しレッド
つや消しホワイト
AFG-CRポリアミド
クロムメッキ

■AFG-CR(クロムメッキ)

型番質量(g)
AFG30-CR6
AFG40-CR9

■AFG(カラー)

カラーブラックオレンジグレーレッドホワイト
型番AFG30-BKAFG30-OGAFG30-GRAFG30-REAFG30-CL
AFG40-BKAFG40-OGAFG40-GRAFG40-REAFG40-CL

技術データ

  • 使用温度:max.100℃ min.-30℃

規格表

型番LHD1D最大締付トルク
(N・m)
AFG
AFG-CR
3029.5271291.2
4039.533.51510

注意・禁止事項

  • 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。

型番リスト

表示件数

ピッチ L

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

本体 表面処理

本体色

JANコード

RoHS?最小発注数量
29.5
27
~9.9
9
[その他] つや消し仕上げ
ブラック
4995889606572
10
1個
29.5
27
~9.9
9
[その他] つや消し仕上げ
ホワイト
4995889606589
10
1個
29.5
27
~9.9
9
[クロムメッキ] クロムメッキ
-
4995889606596
10
1個
29.5
27
~9.9
9
[その他] つや消し仕上げ
グレー
4995889606619
10
1個
29.5
27
~9.9
9
[その他] つや消し仕上げ
オレンジ
4995889606626
10
1個
29.5
27
~9.9
9
[その他] つや消し仕上げ
レッド
4995889606633
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[その他] つや消し仕上げ
ブラック
4995889606640
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[その他] つや消し仕上げ
ホワイト
4995889606657
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[クロムメッキ] クロムメッキ
-
4995889606664
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[その他] つや消し仕上げ
グレー
4995889606671
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[その他] つや消し仕上げ
オレンジ
4995889606688
10
1個
39.5
33.5
10~10.9
10
[その他] つや消し仕上げ
レッド
4995889606718
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
339
( 373 )
3日目
339
( 373 )
3日目
911
( 1,002 )
3日目
374
( 411 )
3日目
339
( 373 )
3日目
339
( 373 )
3日目
368
( 405 )
3日目
368
( 405 )
3日目
969
( 1,066 )
3日目
368
( 405 )
3日目
368
( 405 )
3日目
368
( 405 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピンネジ(呼び径3.5)で取付けができます。タッピンネジはお客様にてご用意ください。
・クロムメッキ仕様は、摩耗に強く、洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アーチ型フィンガーグリップ(AFG)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アーチ型フィンガーグリップ(AFG)
アーチ グリップ(AG3)
アルミアーチ取手 UARH
UARFS ステンレスアーチ取っ手
UARCS ステンレスアーチ取っ手
取手1型(AP-2・プラスチック製)
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーション鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテックタキゲン製造
通常価格339-6,401 -13,692 -12,600 -13,015 -312 -
通常出荷日3日目3日目16日目4日目18日目在庫品1日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類アーチ形アーチ形アーチ形アーチ形アーチ形アーチ型
取付方法めねじめねじおねじ丸穴丸穴めねじ
本体 材質樹脂アルミニウムアルミニウムステンレスステンレス樹脂
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100101~150301~151~200151~200~100

取手カテゴリの売れ筋ランキング