17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

マグネット プラグ(MPN)

通常単価(税別)
1,6333,103
税込単価
1,7963,413
通常出荷日:3日目

【特長】・マグネットシャフトがオイル中の鉄粉を吸い寄せます。・高い締付けトルクで取付けできるため、圧力...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ガスケット膜材質

取付部径 G

幅 W

(mm)

JANコード

RoHS?最小発注数量
ニトリルゴム(NBR)
G1
38
4995889607289
10
1個
ニトリルゴム(NBR)
G1/2
24
4995889607289
10
1個
フッ素ゴム(FKM)
G1/2
24
4995889607289
10
1個
ニトリルゴム(NBR)
G1/4
19
4995889607289
10
1個
フッ素ゴム(FKM)
G1/4
19
4995889607319
10
1個
フッ素ゴム(FKM)
G1
38
4995889607326
10
1個
ニトリルゴム(NBR)
G3/4
32
4995889607289
10
1個
フッ素ゴム(FKM)
G3/4
32
4995889607333
10
1個
ニトリルゴム(NBR)
G3/8
22
4995889607289
10
1個
フッ素ゴム(FKM)
G3/8
22
4995889607340
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,909
( 3,200 )
3日目
1,784
( 1,962 )
3日目
2,230
( 2,453 )
3日目
1,745
( 1,920 )
3日目
1,765
( 1,942 )
3日目
3,103
( 3,413 )
3日目
2,125
( 2,338 )
3日目
2,812
( 3,093 )
3日目
1,633
( 1,796 )
3日目
2,036
( 2,240 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マグネットシャフトがオイル中の鉄粉を吸い寄せます。
・高い締付けトルクで取付けできるため、圧力の掛かるタンクへ取付け可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット プラグ(MPN)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット プラグ(MPN)
オイルプラグ(POSH)
オイルプラグ PMT
オイルプラグ(PN・PO)
プレッシャー キャップ (PR)
オイルキャップ KRM-A型
メーカーイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション協和
通常価格1,633-174 -980 -174 -4,420 -418 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目3日目在庫品1日目〜
キャップ取付方法おねじ-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オイルキャップカテゴリの売れ筋ランキング