17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ

通常単価(税別)
1,1292,943
税込単価
1,2423,237
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・JIS標準。・小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。・一般的な腐食環境での使用に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が32型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

φ4(磁石なし)(R形)

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ φ4(磁石なし)(R形)外形図

φ6(R形)

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ φ6(R形)外形図

注:φ4、φ6シリンダにはヘッドカバーの軸方向Pポート(R)しかありません。

φ10~φ16U形(90°方向ポート形)

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ φ10~φ16U形(90°方向ポート形)外形図

CB形(二山クレビスPIN付属無し)

R形(軸方向ポート形)

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ CB形(二山クレビスPIN付属無し)外形図
【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ R形(軸方向ポート形)外形図

製品仕様

製品仕様

シリンダ内径(mm)46101216
作動方式複動形
使用流体空気(40μm以上のフィルタにて濾過した空気をご使用ください)
使用圧力範囲複動形0.2~0.7MPa(28~100psi)(2.0~7.0bar)0.15~0.7MPa(22~100psi)(1.5~7.0bar)
保証耐圧力1.2MPa(175psi)(12bar)
周囲及び使用流体温度-20~70℃
使用ピストン速度50~500mm/s50~800mm/s
ストローク長さの許容さ0~+0.50~150(0~+1.0)  >150(0~+1.5)
クッションクッションなしラバークッション
配管接続口径バーブー継手付M5×0.8

内部構造

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ 内部構造図

製品構成

番号品名材質
1六角ナット炭素鋼
2ピストンロッドSUS304
3六角ナット炭素鋼
4ロッドカバー黄銅(φ4)/アルミ合金(その他)
5ブッシュ摩擦材
6OリングNBR
7ストッパ黄銅(φ4)/アルミ合金(その他)
8本体青銅(φ4)/SUS304(その他)
9ラバークッションTPU
10ピストンOリングNBR
11ウェアリング摩擦材
12ラバークッションTPU
13ヘッドカバー黄銅(φ4)/アルミ合金(その他)
14ピストンアルミ合金

規格表

φ10~φ16

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ φ10~φ16規格表

注:磁石付と磁石なしの寸法は同じ。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

磁石

ヘッドカバー

最小発注数量
10
6
磁石付
軸方向Pポート形
1個
15
6
磁石付
軸方向Pポート形
1個
20
6
磁石付
軸方向Pポート形
1個
25
6
磁石付
軸方向Pポート形
1個
10
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
15
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
30
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
30
10
磁石なし
ラジアルPポート形
1個
50
10
磁石付
二山クレビス形
1個
60
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
75
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
80
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
125
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
150
10
磁石付
軸方向Pポート形
1個
150
10
磁石付
ラジアルPポート形
1個
60
12
磁石なし
ラジアルPポート形
1個
80
12
磁石付
ラジアルPポート形
1個
100
12
磁石付
ラジアルPポート形
1個
200
12
磁石付
ラジアルPポート形
1個
10
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
25
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
30
16
磁石付
ラジアルPポート形
10個
40
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
50
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
60
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
75
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
100
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
125
16
磁石なし
ラジアルPポート形
1個
150
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
200
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
250
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
300
16
磁石付
ラジアルPポート形
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394
( 1,533 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,230
( 1,353 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,129
( 1,242 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,146
( 1,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,399
( 1,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,611
( 1,772 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,417
( 1,559 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,798
( 1,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,626
( 1,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,585
( 1,744 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,471
( 1,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,869
( 2,056 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,705
( 1,876 )
9日目
1,658
( 1,824 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,754
( 1,929 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,916
( 2,108 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,940
( 2,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,504
( 1,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,892
( 2,081 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,772
( 1,949 )
9日目
2,008
( 2,209 )
3日目
1,919
( 2,111 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,066
( 2,273 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,055
( 2,261 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,208
( 2,429 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,087
( 2,296 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,425
( 2,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,633
( 2,896 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,750
( 3,025 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,943
( 3,237 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS標準。
・小型で素早く動き、高頻度の作動環境での使用に適用。
・一般的な腐食環境での使用に適用。
・多様な取付支持金具。
・豊富なシリーズ

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
治具
5
満足度:5.0
小型で安価なので試作機や、ちょっとした治具に使うには良い商品です。 固定金具は別売りです。
1人が参考にしています。
押出し用シリンダ
5
満足度:5.0
価格が安く、不安でしたが、問題なく動作しています。 コスパがよくておすすめです。
1人が参考にしています。
客先向け組立品用途
5
満足度:5.0
ペンシリンダであれば何でも良い用途で使用しました。 何しろ低価格であることが一番の魅力です、耐久試験をした訳では ありま...もっと読む
1人が参考にしています。
押しつけ用に
4
満足度:4.0
安いですが普通に使えます。最近はエアタックを先ず選びます。耐久性はこれからです。
0人が参考にしています。
ダンパ代わり
4
満足度:4.0
ダンパの代わりとして、スピコンと組み合わせて使っています。 手頃な価格でかつ在庫品である点が魅力です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【在庫品】ペンシリンダ PBシリーズ
ペンシリンダ PBシリーズ
【在庫品】ペンシリンダ PBRシリーズ
【在庫品】マルチマウントシリンダ MDシリーズ
ペンシリンダ PBRシリーズ
エアシリンダ ペン型複動タイプ
メーカーAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)ミスミ
通常価格1,129--1,963 -1,590 --2,250 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目〜在庫品1日目在庫品1日目9日目〜在庫品1日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動タイプ
ロッド作動方式片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状丸形丸形丸形角形丸形ペン型
付加機能標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング