17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

スムースライドD301 自動解除

通常単価(税別)
4,3717,248
税込単価
4,8087,973
通常出荷日:3日目

■ 3段引、引抜可能です。■ 側板と引出しの間隔の精度が必要です。■ 高精度でなめらかなボールベアリン...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

ストローク

(mm)

最小発注数量
151~350
151~350
601~800
305
622.7
327.2
1個
351~550
351~550
401~600
356
586.4
377.9
1個
351~550
351~550
401~600
406
555.1
428.7
1個
351~550
351~550
401~600
457
515.8
479.5
1個
351~550
351~550
401~600
508
474.6
530.3
1個
551~750
551~750
401~600
559
444.2
581.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,371
( 4,808 )
3日目
7,248
( 7,973 )
3日目
5,055
( 5,561 )
3日目
5,034
( 5,537 )
3日目
5,869
( 6,456 )
3日目
5,992
( 6,591 )
3日目

詳細情報

基本情報

■ 3段引、引抜可能です。
■ 側板と引出しの間隔の精度が必要です。
■ 高精度でなめらかなボールベアリング。ガタつきはほとんどありません。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スムースライドD301 自動解除のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スムースライドD301 自動解除
スライドレールND160 自動解除
スライドレール 3535 手元ロック解除機構付
Accuride スライドレール C301CL クローズロックタイプ
Accuride スライドレール C301TW 両トラベル仕様
スライドレール 手元ロック解除機構付 3C29
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,371-3,773 -2,877 -3,399 -3,706 -10,316 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
スライド方式3段引3段引2段引3段引3段引3段引
レール材質スチールスチール
レール表面処理ユニクロ処理ユニクロ処理----

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング