17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルシリーズ

通常単価(税別)
29,157
税込単価
32,073
通常出荷日:3日目

ディンプルキー採用上質な質感、シンプルにこだわったフラットデザイン。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

71394
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

ブルシリーズ 外形図01

ブルLF-C 8mm・10mm兼用(センター軸)

ブルシリーズ 外形図02

ブルLF-S 8mm・10mm兼用(偏芯軸)

ブルシリーズ 外形図03

ブルLF 天板プレート

ブルシリーズ 外形図04

ブルLF 横付パーツ

ブルシリーズ 外形図05

ブルGLK

ブルシリーズ 外形図06

ブルマグネット キャッチ

ブルシリーズ 外形図07

ブル二世用 天板プレート

 

製品仕様

ブルLF-C 8mm・10mm兼用(センター軸)

ブルシリーズ 外観図01
  • 最大±3mmの建付調整機能付。
  • 耐荷重:35kg/1組
 

ブルLF-S 8mm・10mm兼用(偏芯軸)

ブルシリーズ 外観図02
  • 最大±3mmの建付調整機能付。
  • ケース内側への入り込み寸法を最小限に抑えることが可能です。
  • 耐荷重:27kg/1組
 

ブルLF 天板プレート

ブルシリーズ 外観図03
 
 

ブルLF 横付パーツ

ブルシリーズ 外観図04
  • センター軸
 

ブルGLK

ブルシリーズ 外観図05
  • 右吊元に取付。
  • ディンプルキー採用。カム用ナット緩み止め座金付。
  • 観音開き扉に対し、錠前が1個で済み、コストを抑えることが可能。
 

ブルマグネット キャッチ

ブルシリーズ 外観図06
  • マグネバンと併せて使います。
 

ブル二世用 天板プレート

ブルシリーズ 外観図07
  • 材質:真鍮

規格表

ブルLF-C 8mm・10mm兼用(センター軸)

ブルシリーズ 規格表01

ブルLF-S 8mm・10mm兼用(偏芯軸)

ブルシリーズ 規格表02

ブルLF 天板プレート

ブルシリーズ 規格表03

ブルLF 横付パーツ

ブルシリーズ 規格表04

ブルGLK

ブルシリーズ 規格表05

ブルマグネット キャッチ

ブルシリーズ 規格表06

ブル二世用 天板プレート

ブルシリーズ 規格表07

71394の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体/オプション
オプション
商品タイプ詳細
ブルLF-S 8・10mm兼用(偏芯軸)
-
-

絞り込み条件

  • 商品タイプ詳細

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
71394

商品タイプ詳細

最小発注数量
ブルLF-S 8・10mm兼用(偏芯軸)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,157
( 32,073 )
3日目

詳細情報

基本情報

ディンプルキー採用
上質な質感、シンプルにこだわったフラットデザイン。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブルシリーズの型番71394のページです。 型番71394に関する仕様情報を記載しております。
ブルシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルシリーズ
ブル二世シリーズ
ガラスケースロック TTSシリーズ
小形冷蔵ショーケース SSBシリーズ
小形冷蔵ショーケース USBシリーズ
小型冷蔵ショーケース LGUシリーズ
メーカースリーナイン島野スリーナイン島野SOWAホシザキ電機ホシザキ電機福島工業
通常価格29,15719,76516,331 -152,250 -213,000 -279,851 -
通常出荷日3日目3日目11日目11日目11日目1日目
商品タイプその他その他-ショーケースショーケースショーケース
本体/オプションオプションオプション-本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショーケース・ディスプレイラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト